封装信息
| 封装 | 引脚 DSBGA (YBH) | 12 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LP5813 的特性
- 工作电压范围:
- 输入电压 (VIN) 范围:0.5V 至 5.5V
- 启动时的最小输入电压为 1.8V
- 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
- 高效同步升压转换器
- 输出电压 (VOUT) 范围:3V 至 5.5V
- 140mΩ (HS)/60mΩ (LS) MOSFET
- 1.6A 谷值开关电流限制
- VIN 为 4.2V、VOUT 为 5.0V 且 IOUT 为 300mA 时效率为 95%
- VIN > VOUT 设置时进入直通模式
-
在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
-
时间交叉多路复用 (TCM) 拓扑:
- 驱动多达 12 个 LED 或 4 个 RGB LED
- 多路复用比率为 ¼、⅓、½、1
- 支持直接、TCM 和混合驱动模式
- 4 个高精度恒定电流阱:
- 灌电流为 0.1mA 至 51mA
- 器件间误差:最大 ±5%
- 通道间误差:最大 ±5%
- 超低余量电压:25.5mA 时为 110mV(典型值);51mA 时为 210mV(典型值)
- 可为每个 LED 配置 PWM 相移
- 超低功耗:
- 关断:当 EN 为低电平时,ISD 为 0.1µA(典型值)
- 待机:当 EN 为高电平且 CHIP_EN 为 0(保留数据)时,ISTB 为 26µA(典型值)
- 有效:当 LED 电流为 25.5mA 时,INOR 为 0.45mA(典型值)
- 模拟调光(电流增益控制)
- 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
- 单独 8 位点电流 (DC) 设置
- PWM 调光频率高达 24kHz,无可闻噪声
- 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
- 线性或指数调光曲线
- 自主动画引擎控制
- 针对各个 LED 点进行开路/短路检测
- 集成的重影消除功能
- 1MHz(最大值)I2C 接口
- -40°C 至 85°C 工作温度范围
LP5813 的说明
LP5813 是一款具有自主动画引擎控制功能的同步升压 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器。该器件旨在支持输入电压范围为 0.5V 至 5.5V 的电池供电应用,并且在点亮 LED 时具有 0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。
集成式同步升压转换器可保持出色的效率,并在宽工作电压范围内保持 LED 亮度稳定。可为不同的 LED 正向电压选择输出电压,范围为 3V 至 5.5V,阶跃为 0.1V。升压转换器不仅可为器件驱动的 LED 供电,还可为系统中的其他负载供电。如需绕过升压转换器,VOUT 将用作 LED 驱动器块的电源输入。
采用的时间交叉多路复用 (TCM) 结构使用 4 个输出引脚分别控制 12 个 LED 点。高侧扫描开关和低侧电流阱都包含在一个输出中。对于空间受限的系统,已尽可能减小应用总尺寸。
自主动画引擎可以显著减少控制器的实时负载。每个 LED 都可通过相关寄存器进行配置,从而实现生动绚丽的照明效果。该器件可生成 6MHz 时钟信号,并将信号用于同步多个器件之间的照明效果。