LP5523TMX/NOPB

正在供货

具有内部程序存储器和集成电荷泵的 9 通道 RGB/白光 LED 驱动器 - DSBGA | YFQ | 25 | -30 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP5523TMX/NOPB.A, LP5523TMX/NOPB.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP5523TM/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFQ) | 25
工作温度范围 (°C) -30 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP5523 的特性

  • Three Independent Program Execution Engines, Nine Programmable Outputs with 25.5-mA Full-Scale Current, 8-Bit Current Setting Resolution, and 12-Bit PWM Control Resolution
  • Adaptive High-Efficiency 1×/1.5× Fractional Charge Pump - Efficiency Up to 94%
  • LED Drive Efficiency Up to 93%
  • Charge Pump With Soft Start and Overcurrent and Short-Circuit Protection
  • Built-in LED Test
  • 200-nA Typical Standby Current
  • Automatic Power-Save Mode
    IVDD = 10 µA (Typical)
  • Two-Wire I2C-Compatible Control Interface
  • Flexible Instruction Set
  • Large SRAM Program Memory
  • Small Application Circuit
  • Source (High-Side) Drivers
  • Architecture Supports Color Control

LP5523 的说明

The LP5523 is a 9-channel LED driver designed to produce lighting effects for mobile devices. A high-efficiency charge pump enables LED driving over full Li-Ion battery voltage range. The device is equipped with an internal program memory, which allows operation without processor control.

The LP5523 maintains excellent efficiency over a wide operating range by autonomously selecting the best charge-pump gain based on LED forward voltage requirements. The LP5523 is able to automatically enter power-save mode when LED outputs are not active, thus lowering idle current consumption down to 10 µA (typical).

The LP5523 has an I2C-compatible control interface with four pin selectable addresses. The device has a flexible general purpose output (GPO), which can be used as a digital control pin for other devices. INT pin can be used to notify processor when a lighting sequence has ended (interrupt function). Also, the device has a trigger input interface, which allows synchronization, for example, between multiple LP5523 devices.

The device requires only four small, low-cost ceramic capacitors. The LP5523 is available in a tiny 25-pin DSBGA package (0.4-mm pitch).

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP5523TM/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息