LP2953AIM/NOPB

正在供货

具有电源正常指示和使能功能的 250mA、30V、低压降稳压器 | D | 16 | -40 to 125

等同于: LP2953AIM/NOPB.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP2953AIMX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 48 | TUBE

LP2953 的特性

  • 2.3-V to 30-V Input Voltage Range
  • Output Voltage Adjusts from 1.23 V to 29 V
  • 250-mA Output Current
  • Extremely Low Quiescent Current
  • Low Dropout Voltage
  • Extremely Tight Line and Load Regulation
  • Very Low Temperature Coefficient
  • Current and Thermal Limiting
  • Reverse Battery-Input Protection
  • 50-mA (Typical) Automatic Output Discharge
  • LP2953 Versions Only
    • Auxiliary Comparator Included With CMOS-
      and TTL-Compatible Output Levels. Can Be
      Used for Fault Detection, Low-Input Line
      Detection, and so on.

LP2953 的说明

The LP2952 and LP2953 are micropower voltage regulators with very low quiescent current (130 µA typical at 1-mA load) and very low dropout voltage (typically 60 mV at light load and 470 mV at 250-mA load current). They are ideally suited for battery-powered systems. Furthermore, the quiescent current increases only slightly at dropout, which prolongs battery life.

The LP2952 and LP2953 retain all the desirable characteristics of the LP2951, but offer increased output current, additional features, and an improved shutdown function.

The automatic output discharge pulls the output down quickly when the shutdown is activated.

The error flag goes low if the output voltage drops out of regulation.

Reverse battery-input protection is provided.

The internal voltage reference is made available for external use, providing a low temperature coefficient (20 ppm/°C) reference with very good line (0.03%) and load (0.04%) regulation.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP2953AIMX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息