封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMV614 的特性
- 电源电压值:1.8V(典型值)
- 得到保证的 1.8V、2.7V 和 5V 规格
- 输出摆幅:
- 600Ω 负载时,电源轨摆幅 80mV
- 2kΩ 负载时,电源轨摆幅 30mV
- VCM = 超过电源轨 200mV
- 100µA 电源电流(每个通道)
- 1.4MHz 增益带宽积
- 最大 VOS = 4mV
- 温度范围:−40°C 至 +125°C
- 使用 LMV61x 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMV614 的说明
LMV61x 器件是单路、双路和四路低电压、低功耗运算放大器。此器件专为低电压、通用 应用而设计的集成栅极驱动器其他重要的产品特性包括轨至轨输入/输出、1.8V
的低电源电压以及宽温度范围。LMV61x 输入共模在电源基础上向外扩展了
200mV,无负载时提供轨至轨输出摆幅,而在由 1.8V 电源供电且负载为 2kΩ 时提供 30mV 以内的输出电压。当消耗的静态电流为 100µA(典型值)时,LMV61x 可实现
1.4MHz 的增益带宽积。
−40°C 至 125°C 的工业增强型温度范围使得 LMV61x 能够适应各种扩展环境 设计的集成栅极驱动器
LMV611 采用微型 5 引脚 SC70 封装,LMV612 采用节省空间的 8 引脚 VSSOP 和 SOIC 封装,而 LMV614 采用 14 引脚 TSSOP 和 SOIC 封装。对于需要最小 PCB 尺寸的 应用来说, 这些小型封装放大器是理想的解决方案。在 PCB 要求方面需要受到空间限制的应用 包括便携式和电池供电类电子产品。