封装信息
封装 | 引脚 QFM (SIA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMK61E0M 的特性
- 超低噪声、高性能
- 抖动:500fs RMS 典型值(在 LMK61E0M 上,fOUT > 50 MHz)
- LMK61E0M 支持高达 200MHz 的 3.3V LVCMOS 输出
- 总频率容差:±25ppm
- 系统级 特性
- 无毛刺频率裕量:与标称值相差最多 ±1000ppm
- 内部 EEPROM:用户可配置的启动设置
- 其他 特性
- 器件控制:快速模式 I2C 高达 1000kHz
- 3.3V 工作电压
- 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
- 7mm × 5mm 8 引脚封装
- 默认频率:70.656MHz
LMK61E0M 的说明
LMK61E0 系列超低抖动 PLLatinumTM 可编程振荡器使用分数 N 频率合成器与集成 VCO 来生成常用的参考时钟。LMK61E0M 支持 3.3V LVCMOS 输出。该器件 具有 从片上 EEPROM 自启动的功能以便产生出厂设置的默认输出频率,或者可通过 I2C 串行接口在系统中对器件寄存器和 EEPROM 设置进行完全编程。该器件通过 I2C 串行接口提供精细和粗糙的频率裕量控制,因此成为一种数控振荡器 (DCXO)。
您可以更新 PLL 反馈分频器,从而使用 12.5MHz 的 PFD(R 分频器=4,禁用倍频器)以小于 1ppb 的步进值进行无峰值或毛刺的输出频率调节以符合 xDSL 要求,或使用 100MHz 的 PFD(R 分频器=1,启用倍频器)以小于 5.2ppb 的步进值进行此调节以符合广播视频要求。频率裕量 特性 也有利于进行系统设计验证测试 (DVT),如标准合规性和系统时序裕量测试。