封装信息
封装 | 引脚 WQFN (NKD) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LMK04906 的特性
- 超低均方根 (RMS)
抖动性能
- 100fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
- 123fs RMS 抖动(100Hz 至 20MHz)
- 双环路 PLLatinum™锁相环 (PLL)
架构
- PLL1
- 集成低噪声晶体振荡器电路
- 输入时钟丢失时采用保持模式
- 自动或手动触发/恢复
- PLL2
- 标准 [1Hz] PLL 本底噪声 -227dBc/Hz
- 相位检测器速率高达 155MHz
- OSCin 倍频器
- 集成式低噪声压控振荡器 (VCO)
- PLL1
- 3 个具有 LOS
的冗余输入时钟
- 自动和手动切换模式
- 50% 占空比输出分配,1 至 1045(偶数和奇数)
- 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信令 (LVDS) 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 可编程输出
- 精密数字延迟,固定或动态可调
- 25ps 步长模拟延迟控制。
- 6 个差分输出。高达 12 个单端输出。
- 多达 5 个 VCXO / 晶振缓冲输出
- 高达 2600MHz 的时钟速率
- 0 延迟模式
- 加电时 3 个缺省时钟输出
- 多模式:双 PLL,单 PLL 和时钟分配
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
- 3.15V 至 3.45V 工作电压
- 封装:64 引脚 WQFN (9mm × 9mm × 0.8mm)
LMK04906 的说明
LMK04906 是业界性能突出的时钟抖动衰减器,具备满足高性能计时应用需求的高级 功能, 可实现优异的时钟抖动消除、时钟生成和分配。
LMK04906 接受 3 个时钟输入,范围从 1kHz 到 500MHz,可生成 6 个唯一的时钟输出频率,范围从 284kHz 至 2.6GHz。LMK04906 也可缓冲一个晶振或 VCXO,用于生成第 7 个唯一时钟频率。
该器件几乎可提供 SONET、以太网、光纤通道和多模式无线基站所需的所有频率转换组合。
LMK04906 输入时钟频率和时钟倍频比可通过一个 SPI 接口编程。