封装信息
封装 | 引脚 WQFN (NKD) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMK04208 的特性
- 超低的均方根值 (RMS) 抖动性能
- 111fs,RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
- 123fs,RMS 抖动(100Hz 至 20MHz)
- 双环路 PLLatinum锁相环 (PLL) 架构
- PLL1
- 集成低噪声晶体振荡器电路
- 输入时钟丢失时采用保持模式
- 自动或手动触发/恢复
- PLL2
- 标准化锁相环 (PLL) 噪底为 –227dBc/Hz
- 相位检测器速率最高可达 155MHz
- OSCin 倍频器
- 集成低噪声压控振荡器 (VCO)或外部 VCO 模式
- 两个具有 LOS 的冗余输入时钟
- 自动和手动切换模式
- 50% 占空比输出分配,1 至 1045(偶数和奇数)
- 6 路低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL)、低压差分信令 (LVDS) 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 可编程输出
- 数字延迟:固定或可动态调节
- 模拟延迟控制(步长为 25ps)
- 7 路差分输出;最高可达 14 路的单端输出
- 多达 6 个 VCXO/晶振缓冲输出
- 时钟速率高达 1536MHz
- 0 延迟模式
- 加电时 3 个缺省时钟输出
- 多模式:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
- 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
- 3.15V 至 3.45V 工作电压
- 64 引脚超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (9.0mm × 9.0mm × 0.8mm)
应用
- 数据转换器计时
- 无线基础设施
- 网络、同步光纤网 (SONET) 或同步数字体系 (SDH)、数字用户线路接入复用器 (DSLAM)
- 医疗、视频、军事和航天领域
- 测试和测量
All trademarks are the property of their respective owners.
LMK04208 的说明
LMK04208 器件是一款高性能时钟调节器,具备出色的时钟抖动消除、生成和分配 等高级功能, 能够充分满足新一代系统要求。双环 PLLatinum架构利用低噪声 VCXO 模块能够实现 111fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)或采用低成本外部晶振及变容二极管实现低于 200fs 的 RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)。
双环架构由两个高性能锁相环 (PLL)、一个低噪声晶体振荡器电路以及一个高性能压控振荡器 (VCO) 构成。第一个 PLL (PLL1) 具有低噪声抖动消除器功能,而第二个 PLL (PLL2) 执行时钟生成。PLL1 可配置为与外部 VCXO 模块配合使用,或与具有外部可调晶体和变容二极管的集成式晶体振荡器配合使用。当应用于很窄的环路带宽时,PLL1 使用 VCXO 模块或可调晶体的优异近端相位噪声(偏移低于 50kHz)清理输入时钟。PLL1 的输出将用作 PLL2 的清理输入参考,以锁定集成式 VCO。可对 PLL2 的环路带宽进行优化以清理远端相位噪声(偏移高于 50 kHz),集成式 VCO 优于 VCXO 模块或 PLL1 中使用的可调晶体。