封装信息
封装 | 引脚 WQFN (NKD) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LMK03806 的特性
- 高性能、超低抖动时钟发生器
- 低抖动:
- 输出频率为 312.5MHz 时抖动小于 50fs (1.875MHz – 20MHz)
- 输出频率为 312.5MHz 时抖动小于 150fs (12kHz – 20MHz)
- 从低成本晶体或外部时钟生成多个时钟
- 14 路可编程输出格式(LVDS、LVPECL、CMOS)的输出
- 多达 8 个独特输出频率。
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
- 可调 VCO 频率:2.37 GHz – 2.6 GHz
- 可编程分频器从低成本晶体生成多个时钟。
- 工作电压范围为 3.15V 至 3.45V
LMK03806 的说明
LMK03806 器件是一款高性能、超低抖动、多速率时钟发生器,能够在频率高达 2.6GHz 的条件下针对 14 路输出合成 8 个不同的频率。每个输出时钟可设定为 LVDS、LVPECL 或 LVCMOS 格式。LMK03806 集成了高性能的整数 N PLL、低噪声 VCO 和可编程输出分频器,能够以低成本的晶体为 SONET、以太网、光纤通道、XAUI、背板、PCIe、SATA 和网络处理器生成多个参考时钟。