LMK03318RHSR

正在供货

具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 | RHS | 48 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMK03318RHSR.A, LMK03318RHSR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMK03318RHST 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RHS) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LMK03318 的特性

  • 极低噪声、高性能
    • 抖动:FOUT > 100MHz 时的典型值为 100fs(均方根 (RMS))
    • 峰值信噪比 (PSNR):-80dBc,出色的电源噪声抗扰度
  • 灵活的器件选项
    • 多达 8 路 AC-LVPECL、AC-LVDS、AC-CML、HCSL 或 LVCMOS 输出或任意组合
    • 引脚模式、I2C 模式、EEPROM 模式
    • 71 引脚可选择预编程默认启动选项
  • 支持自动或手动选择的双路输入
    • 晶振输入:10MHz 至 52MHz
    • 外部输入:1MHz 至 300MHz
  • 频率裕度选项
    • 采用低成本可牵引晶振基准精调频率裕度
    • 无毛刺脉冲的粗调频率裕度 (%),采用输出分频器
  • 其他 特性
    • 电源:3.3V 内核、1.8V、2.5V 或 3.3V 输出电源
    • 工业温度范围(–40ºC 至 +85ºC)

LMK03318 的说明

LMK03318 是一款超低噪声 PLLATINUM™时钟发生器,具有一个带集成式 VCO、灵活时钟分配和扇出的分数 N 频率合成器,在片上 EEPROM 中存储有引脚可选配置状态。该器件可为各种千兆位级串行接口和数字器件提供多个时钟,从而通过替代多个振荡器和时钟分配器件来降低物料清单 (BOM) 成本、减小电路板面积、以及提高可靠性。超低抖动可降低高速串行链路中的比特误码率 (BER)。

对于 PLL,可以选择差分时钟、单端时钟或晶振输入作为参考时钟。所选基准输入可用于将 VCO 频率锁定在基准输入频率的整数或小数倍。VCO 频率可在 4.8GHz 至 5.4GHz 范围内进行调整。凭借 PLL,用户可以根据应用需求灵活选择预定义或用户定义的环路带宽。PLL 有一个后分频器,分频选项包括 2 分频、3 分频、4 分频、5 分频、6 分频、7 分频或 8 分频。

所有输出通道均可选择经过 PLL 分频的 VCO 时钟作为输出驱动器的时钟源,从而设置最终输出频率。部分输出通道还可以单独选择 PLL 的基准输入作为将旁路到相应输出缓冲器的备用时钟源。8 位输出分频器支持 1 至 256(偶数或奇数)的分频范围,输出频率高达 1GHz,并且具有输出相位同步功能。

所有输出对均为以地为基准并具有可编程摆幅的 CML 驱动器,并且可通过交流耦合方式连接到 LVDS、LVPECL 或 CML 接收器。另外,所有输出对还可以单独配置为 HCSL 输出或 2 x 1.8V LVCMOS 输出。与以电压为基准的驱动器设计(例如,传统的 LVDS 和 LVPECL 驱动器)相比,该输出具有更低的功耗(1.8V 时)、更出色的性能和电源抗扰度、以及更少的电磁干扰 (EMI)。通过 STATUS 引脚可获得两个额外的 3.3V LVCMOS 输出。这是一项可选特性,可在需要 3.3V LVCMOS 输出及不需要器件状态信号时使用。

该器件 具有 自启动功能,通过片上可编程 EEPROM 或预定义的 ROM 存储器实现,有多种定制器件模式可通过引脚控制进行选择来免除对串行编程的需求。可通过与 I2C 兼容的串行接口对器件寄存器和片上 EEPROM 设置进行完全编程。器件从地址可在 EEPROM 中编程,LSB 可使用 3 状态引脚置位。

该器件提供有两种频率裕度选项,支持无毛刺脉冲运行,可为标准合规性和系统时序裕度测试等系统设计验证测试 (DVT) 提供支持。通过在内部晶振 (XO) 上使用低成本可牵引晶振并选择该输入作为 PLL 合成器的基准,可支持精调频率裕度(用 ppm 表示)。频率裕度范围取决于晶振的修整灵敏度和片上变容二极管范围。XO 频率裕度可通过引脚或 I2C 接口控制,灵活度较高且易于使用。通过 I2C 接口更改输出分频值后,可在任意输出通道上使用粗调频率裕度(用 % 表示),同时会停止并重启输出时钟以防止更改分频器后出现毛刺脉冲或短脉冲。

内部电源调节功能提供出色的电源噪声抑制 (PSNR),降低了供电网络的成本和复杂性。模拟和数字内核块由 3.3V±5% 电源供电运行,输出块由 1.8V、2.5V 或 3.3V±5% 电源供电运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMK03318RHST 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息