48-pin (RHS) package image

LMK03001CISQ/NOPB 正在供货

具有集成 VCO 的 1470 至 1570MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMK03001CISQX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RHS) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMK03001 的特性

  • Integrated VCO with Very Low Phase Noise Floor
  • Integrated Integer-N PLL with Outstanding Normalized Phase Noise Contribution of -224 dBc/Hz
  • VCO Divider Values of 2 to 8 (All Divides)
  • Channel Divider Values of 1, 2 to 510 (even divides)
  • LVDS and LVPECL Clock Outputs
  • Partially Integrated Loop Filter
  • Dedicated Divider and Delay Blocks on Each Clock Output
  • Pin Compatible Family of Clocking Devices
  • 3.15 to 3.45 V Operation
  • Package: 48 Pin WQFN (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
  • 200 fs RMS Clock Generator Performance (10 Hz to 20 MHz) with a Clean Input Clock

All trademarks are the property of their respective owners.

LMK03001 的说明

The LMK03000 family of precision clock conditioners combine the functions of jitter cleaning/reconditioning, multiplication, and distribution of a reference clock. The devices integrate a Voltage Controlled Oscillator (VCO), a high performance Integer-N Phase Locked Loop (PLL), a partially integrated loop filter, and up to eight outputs in various LVDS and LVPECL combinations.

The VCO output is optionally accessible on the Fout port. Internally, the VCO output goes through a VCO Divider to feed the various clock distribution blocks.

Each clock distribution block includes a programmable divider, a phase synchronization circuit, a programmable delay, a clock output mux, and an LVDS or LVPECL output buffer. This allows multiple integer-related and phase-adjusted copies of the reference to be distributed to eight system components.

The clock conditioners come in a 48-pin WQFN package and are footprint compatible with other clocking devices in the same family.



定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMK03001CISQX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息