封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMK00804B-Q1 的特性
- 下列性能符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 支持 1.5V 至 3.3V 电平范围的四路 LVCMOS/LVTTL 输出
- 附加抖动:在 40MHz 时为 0.1ps RMS(典型值)
- 本底噪声:在 40MHz 时为 –168dBc/Hz(典型值)
- 输出频率:350MHz(最大值)
- 输出偏斜:35ps(最大值)
- 器件间偏移:550ps(最大值)
- 两个可选输入
- CLK_P、CLK_N 组合可接受 LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL、LVHSTL 或 LVCMOS/LVTTL
- LVCMOS_CLK 可接受 LVCMOS/LVTTL
- 同步时钟使能端
- 核心/输出电源:
- 3.3V/3.3V
- 3.3V/2.5V
- 3.3V/1.8V
- 3.3V/1.5V
- 封装:16 引脚 VQFN
LMK00804B-Q1 的说明
LMK00804B-Q1 是一款高性能时钟扇出缓冲器和电平转换器,通过可接受差动或单端输入的两个可选输入之一提供最多四种 LVCMOS/LVTTL 输出(3.3V、2.5V、1.8V 或 1.5V 电平)。时钟使能输入在内部同步,以便在时钟使能端子被置为有效或无效时,消除输出上的欠幅脉冲或毛刺脉冲。禁用时钟后,输出将保持逻辑低电平状态。LMK00804B-Q1 也能在四个收发器之间分配低抖动时钟,并提高级联毫米波雷达系统中的总体目标检测率和分辨率。