封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RHS) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LMK00301 的特性
- 3:1 输入多路复用器
- 两个通用输入运行频率高达 3.1GHz,且接受 lvpecl、lvds、cml、sstl、hstl、hcsl 或单端时钟
- 一个晶体输入可接受 10MHz 至 40MHz 的晶体或单端时钟
- 分为两组,每组具有五路差分输出
- LVPECL,LVDS,HCSL 或高阻态(每个组可选)
- LMK03806 时钟源为 156.25MHz 时的 LVPECL 附加抖动:
- 20fs RMS(10kHz 至 1MHz)
- 51fs RMS(12kHz 至 20MHz)
- 频率范围:
- LVPECL(DC 至 3100MHz)
- LVDS(DC 至 2100MHz)
- HCSL(DC 至 800MHz)
- LVCMOS(DC 至 250MHz)
- 高 PSRR:–65dBc (LVPECL) 和 –76 dBc (LVDS),156.25MHz
- 通过同步使能输入提供 LVCMOS 输出
- 由引脚控制的配置
- V CC 内核电源:3.3V ± 5%
- 三个独立的 V CCO 输出电源:3.3V 或 2.5V ± 5%
- 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
LMK00301 的说明
LMK00301 是一款 3GHz、10 路输出差动扇出缓冲器,用于高频、低抖动时钟和数据分配以及电平转换。可从两个通用输入或一个晶振输入中选择输入时钟。所选择的输入时钟被分配到两组输出,每组输出包含 5 个差动输出和 1 个 LVCMOS 输出。两个差分输出组可被独立配置为 LVPECL,LVDS 或 HCSL 驱动器,或者被禁用。LVCMOS 输出具有用于在启用或禁用时实现无短脉冲运行的同步使能输入。LMK00301 由一个 3.3V 内核电源和三个独立的 3.3V 或 2.5V 输出电源供电运行。
LMK00301 具有高性能、高功效而且用途广泛,因此堪称替代固定输出缓冲器器件的理想选择,同时还能增加系统中的时序余裕。LMK00301 提供一种设计版本,即 LMK00301A,该版本在内核和输出电源域之间没有电源时序要求。