封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMH2832 的特性
- 由 SPI单独控制的双通道数字可变增益放大器 (DVGA)
- 5V 单电源
- –3dB 带宽:1.1GHz(最大增益)
- 平滑带宽响应:300MHz
- 通道间增益匹配:±0.05dB
- 通道间相位匹配:±0.1°
- 增益:
- -9dB 至 30dB
- 1dB 步长 ±0.2dB
- 输出三阶截断点 (OIP3):
- 300MHz 时为 43dBm
- 200MHz 时为 51dBm
- 噪声系数 (NF):
- 300MHz、ZIN = 150Ω 时为 6.5dB(最大增益)
- 可调功耗:
- 每通道 90mA 至 108mA
- 节能、掉电特性:
- 每通道 IQ < 4.5mA
- 掉电引脚和 SPI 可编程性
- 300MHz 时的输入回波损耗:
- 17dB (RS = 150Ω)
应用
- DOCSIS 3.1 CMTS 上行直接采样接收器
- CATV 调制解调器信号调节
- 可编程增益 IF 放大器
- 通用 RF、IF 增益级
- ADC 驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
LMH2832 的说明
LMH2832 是一款高线性度双通道数字可变增益放大器 (DVGA),适用于高速信号链和数据采集系统。LMH2832 已经过优化,可实现高带宽、低失真和低噪声等特性,因此非常适合用作双路 14 位模数转换器 (ADC) 的驱动器。此器件包含一个固定增益模块和一个可变衰减器,总增益为 30dB,最大衰减为 39dB。增益范围为 –9dB 到 30dB,增益步长为 1dB,增益精度为 ±0.2dB。输入阻抗可分别使用 1:3Ω 或 1:2Ω 比率平衡-非平衡转换器来轻松匹配 50Ω 或 75Ω 系统。LMH2832 设计用于驱动通用 ADC,而且满足电缆数据服务接口规范 (DOCSIS) 3.0 32 正交振幅调制 (QAM) 载波和 DOCSIS 3.1 宽带正交频分多路复用 (OFDM) 系统的要求。凭借优异的 NF (6.5dB) 和线性度,LMH2832 可遵循 DOCSIS 规范执行。掉电状态下的静态电流低于每通道 5mA,而运行期间的典型流耗为每通道 105mA。