主页 电源管理 功率级 氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2640

正在供货

具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V、105mΩ GaN 半桥

产品详情

VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 105 ID (max) (A) 8.5 Features Bottom-side cooled, Built-in bootstrap diode, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Half-bridge, Overtemperature protection, USB C/PD compatible Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 105 ID (max) (A) 8.5 Features Bottom-side cooled, Built-in bootstrap diode, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Half-bridge, Overtemperature protection, USB C/PD compatible Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RRG) 40 63 mm² 9 x 7
  • 650V GaN 功率 FET 半桥
  • 105mΩ 低侧和高侧 GaN FET
  • 具有低传播延迟的集成栅极驱动器
  • 具有高带宽和高精度的电流检测仿真
  • 低侧/高侧栅极驱动互锁
  • 高侧栅极驱动信号电平转换器
  • 智能开关自举二极管功能
  • 高侧启动:< 8µs
  • 低侧/高侧逐周期过流保护
  • 通过 FLT 引脚报告实现过热保护
  • AUX 空闲静态电流:250µA
  • AUX 待机静态电流:50µA
  • BST 空闲静态电流:65µA
  • 最大电源和输入逻辑引脚电压:26V
  • 具有双散热焊盘的 9mm×7mm QFN 封装
  • 650V GaN 功率 FET 半桥
  • 105mΩ 低侧和高侧 GaN FET
  • 具有低传播延迟的集成栅极驱动器
  • 具有高带宽和高精度的电流检测仿真
  • 低侧/高侧栅极驱动互锁
  • 高侧栅极驱动信号电平转换器
  • 智能开关自举二极管功能
  • 高侧启动:< 8µs
  • 低侧/高侧逐周期过流保护
  • 通过 FLT 引脚报告实现过热保护
  • AUX 空闲静态电流:250µA
  • AUX 待机静态电流:50µA
  • BST 空闲静态电流:65µA
  • 最大电源和输入逻辑引脚电压:26V
  • 具有双散热焊盘的 9mm×7mm QFN 封装

LMG2640 是一款 650V GaN 功率 FET 半桥,适用于开关模式电源应用中 。LMG2640 通过在 9mm x 7mm QFN 封装中集成半桥功率 FET、栅极驱动器、自举二极管和高侧栅极驱动电平转换器,可简化设计、减少元件数量并缩减布板空间。

与传统的电流检测电阻相比,低侧电流检测仿真可降低功耗,并允许将低侧散热焊盘连接到 PCB 电源地进行冷却。

高侧栅极驱动信号电平转换器消除了外部解决方案中出现的噪声和突发模式功率耗散问题。智能开关 GaN 自举 FET 没有二极管正向压降,可避免高侧电源过充,并且反向恢复电荷为零。

LMG2640 具有低静态电流和快速启动时间,支持转换器轻负载效率要求和突发模式运行。保护特性包括 FET 导通互锁、欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制和过热关断。

LMG2640 是一款 650V GaN 功率 FET 半桥,适用于开关模式电源应用中 。LMG2640 通过在 9mm x 7mm QFN 封装中集成半桥功率 FET、栅极驱动器、自举二极管和高侧栅极驱动电平转换器,可简化设计、减少元件数量并缩减布板空间。

与传统的电流检测电阻相比,低侧电流检测仿真可降低功耗,并允许将低侧散热焊盘连接到 PCB 电源地进行冷却。

高侧栅极驱动信号电平转换器消除了外部解决方案中出现的噪声和突发模式功率耗散问题。智能开关 GaN 自举 FET 没有二极管正向压降,可避免高侧电源过充,并且反向恢复电荷为零。

LMG2640 具有低静态电流和快速启动时间,支持转换器轻负载效率要求和突发模式运行。保护特性包括 FET 导通互锁、欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制和过热关断。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMG2640 用于有源钳位反激式转换器的 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

子卡

LMG2640EVM-090 — LMG2640 子卡

LMG2640 子卡评估模块 (EVM) 旨在提供一个快速简便的平台来评估 TI 集成 GaN 器件在任何半桥拓扑中的应用。该电路板旨在使用电路板底部边缘的 6 个电源引脚和 10 个数字引脚与更大的系统连接。电源引脚形成主开关环路,该回路由高压直流母线、开关节点和电源接地组成。数字引脚通过 PWM 栅极输入来控制 LMG2640 器件,使用低压电源提供辅助电源,并以数字输出形式报告故障信息。使用 TI 的同步降压/升压主板 (LMG342X-BB-EVM) 可以非常轻松地评估 LMG2640EVM (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

LMGXX-GAN-LLC-CALC GaN LLC resonant converter device loss calculator

Device Loss Calculator can be used to evaluate different devices for different topologies of the LLC Resonant Converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
氮化镓 (GaN) 功率级
  • LMG2100R026 100V 2.6mΩ 半桥氮化镓 (GaN) 功率级
  • LMG2100R044 具有集成驱动器和保护功能的 100V 4.4mΩ 半桥 GaN FET
  • LMG2610 具有集成驱动器、保护和电流检测功能且适用于 ACF 的 650V 170/248mΩ GaN 半桥
  • LMG2640 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V、105mΩ GaN 半桥
  • LMG2650 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V、95mΩ GaN 半桥
  • LMG2652 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V、140mΩ GaN 半桥
  • LMG2656 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V、230mΩ GaN 半桥
  • LMG3410R050 具有集成驱动器和保护功能的 600V 50mΩ GaN
  • LMG3410R070 具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN
  • LMG3410R150 具有集成驱动器和过流保护功能的 600V 150mΩ GaN
  • LMG3411R050 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 50mΩ GaN
  • LMG3411R070 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 70mΩ GaN
  • LMG3411R150 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 150mΩ GaN
  • LMG3422R030 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 30mΩ GaN FET
  • LMG3422R050 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 50mΩ GaN FET
  • LMG3425R030 具有集成驱动器、保护和温度报告功能以及理想二极管模式的 600V 30mΩ GaN FET
  • LMG3425R050 具有集成驱动器、保护和温度报告功能以及理想二极管模式的 600V 50mΩ GaN FET
  • LMG3426R030 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 600V 30mΩ GaN FET
  • LMG3426R050 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 600V 50mΩ GaN FET
  • LMG3427R030 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 600V 30mΩ GaN FET
  • LMG3427R050 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 600V 50mΩ GaN FET
  • LMG3522R030 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650V 30mΩ GaN FET
  • LMG3522R030-Q1 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的汽车类 650V 30mΩ GaN FET
  • LMG3522R050 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650V 50mΩ GaN FET
  • LMG3526R030 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 650V 30mΩ GaN FET
  • LMG3526R050 具有集成驱动器、保护和零电压检测报告功能的 650V 50mΩ GaN FET
  • LMG3527R030 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 650V 30mΩ GaN FET
  • LMG5200 80V GaN 半桥功率级
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RRG) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频