LM76005RNPR

正在供货

3.5V 至 60V、5A 同步降压转换器 | RNP | 30 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM76005RNPR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RNP) | 30
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LM76005 的特性

  • 提供功能安全

    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档

  • 专为 条件严苛的工业应用设计
    • 高达 65V 的输入瞬态保护
    • 进行了优化,可满足低 EMI 要求

    • 引脚可选式 FPWM 运行
    • 可调频率范围:200kHz 至 500kHz
    • 以预偏置输出电压启动
    • 保护特性:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
  • 适用于可扩展电源
  • 在整个负载范围内具有低功率耗散
    • 稳压静态电流 15µA
    • 400kHz(12VIN、5VOUT、2A)时的效率为 95%
    • PFM 效率在 10mA(12VIN、5VOUT)时为 92%
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
  • 使用 LM76005 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM76005 的说明

LM76005 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够以高达 60V 的输入电压驱动高达 5A ( LM76005) 的负载电流。容差高达 65V,有助于轻松实现输入涌流保护。

LM76005 采用峰值电流模式控制,能够以很小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及超低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负载范围内实现卓越的效率。

该器件需要的外部组件很少,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI ( CISPR22) 和热性能。LM76005 的小型解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。

LM76005 器件采用具有可湿性侧面的 WQFN 30 引脚无引线封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息