主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM65635-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-FCRLF (RZT) 20 9.36 mm² (3.6 mm × 2.6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 宽输入电压范围:3V 至 65V(70V 瞬态电压 < 100ms)
    • 满足 LV148 / ISO21780 隔离要求
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 25 5 级标准
    • 通过模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机展频,可降低峰值发射
    • 具有对称引脚排列的增强型 HotRod™ QFN 封装
    • 开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
    • 引脚可配置自动或 FPWM 运行
    • 内部补偿、电流限值和 TSD
  • 短最小导通时间:40ns(最大值)
    • 在 2.2MHz 下实现 36VIN 至 3.3VOUT 的转换
  • 可在所有负载下进行高效电源转换
    • 24VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率 > 94%
    • 空载时的 2.5µA 开关输入电流
  • 高功率密度
    • 3.6mm× 2.6mm 可湿性侧面 20 引脚封装
    • 与 36V LM654x0-Q1 引脚兼容
    • ϴJA = 24.0°C/W (LM65645-Q1EVM)
  • 使用 LM656x5-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 宽输入电压范围:3V 至 65V(70V 瞬态电压 < 100ms)
    • 满足 LV148 / ISO21780 隔离要求
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 25 5 级标准
    • 通过模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机展频,可降低峰值发射
    • 具有对称引脚排列的增强型 HotRod™ QFN 封装
    • 开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
    • 引脚可配置自动或 FPWM 运行
    • 内部补偿、电流限值和 TSD
  • 短最小导通时间:40ns(最大值)
    • 在 2.2MHz 下实现 36VIN 至 3.3VOUT 的转换
  • 可在所有负载下进行高效电源转换
    • 24VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率 > 94%
    • 空载时的 2.5µA 开关输入电流
  • 高功率密度
    • 3.6mm× 2.6mm 可湿性侧面 20 引脚封装
    • 与 36V LM654x0-Q1 引脚兼容
    • ϴJA = 24.0°C/W (LM65645-Q1EVM)
  • 使用 LM656x5-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM656x5-Q1 是汽车级降压转换器系列,经过设计,可实现高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI)。该系列转换器在 3V 至 65V(70V 瞬态电压 < 100ms)的宽输入电压范围内工作,减少了对外部输入浪涌保护的需求。LM656x5-Q1 提供可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压,或者也可以采用可调节配置。得益于超小的环路电感和优化的开关节点压摆率,可实现低 EMI 运行。可通过引脚选择的 ±5% 或 ±10% 双随机展频 (DRSS) 可通过三角调制与假随机调制的组合显著降低峰值发射,同时保持超低的输出电压纹波。电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。

LM656x5-Q1 是汽车级降压转换器系列,经过设计,可实现高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI)。该系列转换器在 3V 至 65V(70V 瞬态电压 < 100ms)的宽输入电压范围内工作,减少了对外部输入浪涌保护的需求。LM656x5-Q1 提供可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压,或者也可以采用可调节配置。得益于超小的环路电感和优化的开关节点压摆率,可实现低 EMI 运行。可通过引脚选择的 ±5% 或 ±10% 双随机展频 (DRSS) 可通过三角调制与假随机调制的组合显著降低峰值发射,同时保持超低的输出电压纹波。电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM656x5-Q1 高性能,3V 至 65V ,兼容 引脚, 2.5A、3.5A、4.5A, 汽车级 ,低 EMI,同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-7-30
功能安全信息 LM656x5-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-5-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM65635EVM — LM65635 评估模块

LM65635EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM656x5 系列宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。LM65635EVM 配置为向需要 3.5A 或更少电流的负载提供 5V 输出。通过代替其他版本的 LM656x5 并重新配置电路板元件,LM65635EVM 可适用于各种不同的配置。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM65645EVM — LM65645 评估模块

LM65645 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM65645 系列宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。LM65645 是易于使用的同步降压转换器系列,能够通过高达 65V 的输入电压提供高达 2.5A、3.5A 或 4.5A 的负载电流。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM6x625 Transient SPICE Model

SNVMCE9.ZIP (2204 KB) - TISpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RZT) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频