8-pin (PW) package image

LM57TPW

已停产

具有电阻可编程温度开关的 ±0.7°C 温度传感器 | PW | 8 | -50 to 150

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LM57TPW 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

LM57TPWR 正在供货 具有电阻可编程温度开关的 ±0.7°C 温度传感器 | PW | 8 | -50 to 150 Replacement

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TMP390A2DRLR 正在供货 超小型、双通道(热和冷跳变)、0.5µA、电阻可编程温度开关 | DRL | 6 | -55 to 130

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM57TPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LM57 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8
工作温度范围 (°C) -50 to 150
包装数量 | 包装 150 | TUBE

LM57 的特性

  • 关于 AEC-Q100 1 级/0 级/0 级扩展标准(符合 AEC-Q100 标准并采用汽车级流程制造),请参见 LM57-Q1 数据表
  • 可通过外部电阻在 −40°C 至 +150°C 温度范围内设置跳变温度,
    精度为 ±1.7°C 或 ±2.3°C
  • 电阻容差不会引入误差
  • 推挽和开漏开关输出
  • 宽工作温度范围:−50°C 至 150°C
  • 超线性模拟 VTEMP 温度传感器输出,−50°C 至 +150°C 温度范围内的精度为
    ±0.8°C 或 ±1.3°C
  • 具有短路保护的模拟和数字输出
  • 数字输出具有锁存功能
  • TRIP-TEST 引脚支持系统内测试
  • 低功耗特性最大程度减少自发热,使其低于 0.02°C

应用范围

  • 工厂自动化
  • 工业用
  • 汽车用
  • 井下设备
  • 航空电子设备
  • 电信基础设施

All trademarks are the property of their respective owners.

LM57 的说明

LM57 器件是一款具有模拟温度传感器输出的精密双路输出温度开关,适用于宽温度范围的工业级应用。 跳变温度 (TTRIP) 可从 –40°C 至 150°C 温度范围内的 256 种可能值中进行选择。VTEMP 是 AB 类模拟电压输出,该电压输出与温度成正比,负温度系数 (NTC) 可编程。 两个外部 1% 电阻设置 TTRIP 和 VTEMP 斜率。 数字和模拟输出具有保护功能,并且可监视系统过热事件。

内置的热滞后功能 (THYST) 可防止数字输出发生振荡。 TOVER TOVER 数字输出将在芯片温度超过 TTRIP 时置为有效,在芯片温度低于 TTRIP 与 THYST 的差值时置为无效。

TOVER 为高电平有效,并且采用推挽结构。 TOVER 为低电平有效,并且采用开漏结构。 将 TOVER 与 TRIP-TEST 相连,可在输出发生跳变后将其锁存。 将 TRIP-TEST 强制为低电平可将输出清零。 将 TRIP-TEST 驱动为高电平会将数字输出置为有效。 处理器可检查 TOVER TOVER 的状态,从而确认它们是否已切换至激活状态。 这样一来,便可以在系统装配后现场验证比较器和输出电路的功能。 当 TRIP-TEST 为高电平时,VTEMP 引脚为跳变基准电压。 系统随后可使用该电压计算 LM57

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM57TPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息