封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LM567C 的特性
- 频率范围为 20:1(可通过外部电阻器调整)
- 具有 100mA 灌电流能力的逻辑兼容输出
- 带宽在 0 至 14% 之间可调
- 有效抑制带外信号和噪声
- 抗虚假信号干扰
- 中心频率高度稳定
- 中心频率在 0.01Hz 至 500kHz 之间可调
LM567C 的说明
LM567 和 LM567C 为通用型语音解码器,设计用于在通带内有输入信号时,将饱和晶体管的开关接地。电路包含由压控振荡器驱动的 I 和 Q 检测器,该振荡器决定了解码器的中心频率。外部元件用于独立设定中心频率、带宽和输出延迟。