LM5185PWPR

正在供货

具有低 IQ 和低 EMI 的 100V 输入电压初级侧调节反激式控制器 | PWP | 14 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM5185PWPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168HRS
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LM5185 的特性

  • 功能安全型
  • 4.5V 至 100V 宽输入电压范围
  • 功率范围从小于 1W 扩展到大于 50W
  • 稳健的 PSR 反激式设计,适用于可靠耐用的应用
    • 稳定可靠的设计,只有一个变压器穿过隔离层
    • ±1.5% 的总输出稳压精度
    • 可选 VOUT 温度补偿
    • 输入 UVLO 和热关断保护
    • 断续模式过流故障保护
    • 采用 14 引脚 HTSSOP 封装,具有 0.9mm HV-LV 引脚间距
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 通过集成技术减小设计尺寸,降低成本
    • 无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行 V OUT 稳压
    • 具有 2A 峰值灌电流和 1A 峰值拉电流的大电流功率 MOSFET 栅极驱动器
  • 高效率和出色的工作 I Q
    • 重负载情况下,可在边界导通模式 (BCM) 下实现准谐振开关
    • 具有用于提升效率的外部 VCC 选项
    • 高轻负载效率,超低 I Q(使用外部 VCC 时,典型值为 25µA)
    • 具有单输出和多输出实施方案
  • 超低的 EMI 传导和辐射信号
    • 软开关可避免二极管反向恢复
    • 可以满足 CISPR 32 EMI 要求
  • 使用 LM5185 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5185 的说明

LM5185 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式控制器,在 4.5V 至 100V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。

高集成度可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个变压器穿过隔离层。通过采用边界导电模式 (BCM) 开关,可实现紧凑的磁设计以及优于 ±1.5% 的负载和线路调节性能。BCM 支持高达 100V 输入的应用,并具有可应对线路瞬变的较高余量。

LM5185 反激式控制器简化了隔离式直流/直流电源的实施,并具有用于优化目标终端设备性能的可选功能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。 LM5185 控制器具有集成的大电流 MOSFET 栅极驱动器,可将功率范围从小于 1W 扩展到大于 50W,从而使该器件成为在宽功率范围内易于迁移的可扩展设计。使用 COMP 引脚的可调补偿和使用电流检测电阻器的可调峰值电流限制使设计变得灵活,是满足不同应用要求的理想选择。

其他特性包括内部固定或外部可编程软启动、用于提高效率的可选外部 VCC、用于可调节线路 UVLO 且具有迟滞功能的精密使能输入、具有分流电流检测功能的峰值电流模式控制、断续模式过载保护、大电流 MOSFET 栅极驱动器以及具有自动恢复功能的热关断保护。无需连接高压 MOSFET 漏极,因此可提高安全性并简化 PCB 间隙要求。

LM5185 反激式控制器采用引脚间距为 0.65mm 的 14 引脚 5mm × 4.4mm 热增强型 HTSSOP 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息