主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM5005

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 7 Vout (max) (V) 70 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.003 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 7 Vout (max) (V) 70 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.003 Duty cycle (max) (%) 99
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 高效率直流/直流降压转换器
    • 宽输入电压范围:7V 至 75V
    • 可调节的输出电压低至 1.225V
    • 输出电流:高达 2.5A
    • 结温范围:–40°C 至 125°C
  • 集成 75V、160mΩ 降压 MOSFET
  • 符合 EN55022 和 CISPR 22 EMI 标准
  • 反馈电压精度:±1.5%
  • 仿真的峰值电流模式控制
    • 超快速线路和负载瞬态响应
  • 开关频率范围为 50kHz 至 500kHz
  • 控制器或外设频率同步输入
  • 低 VOUT 时,PWM 最短导通时间为 80ns
  • 单调启动至预偏置输出
  • 内部高电压 VCC 辅助电源稳压器
  • 连接至 VCC 的辅助偏置电源选项
  • 具有跟踪功能的可配置软启动
  • 精密待机及关断输入
    • 带磁滞的可编程输入 UVLO
  • 远程关断及待机控制
  • 逐周期过流保护
  • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 热增强型 20 引脚 HTSSOP 封装
  • 使用 LM5005 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 高效率直流/直流降压转换器
    • 宽输入电压范围:7V 至 75V
    • 可调节的输出电压低至 1.225V
    • 输出电流:高达 2.5A
    • 结温范围:–40°C 至 125°C
  • 集成 75V、160mΩ 降压 MOSFET
  • 符合 EN55022 和 CISPR 22 EMI 标准
  • 反馈电压精度:±1.5%
  • 仿真的峰值电流模式控制
    • 超快速线路和负载瞬态响应
  • 开关频率范围为 50kHz 至 500kHz
  • 控制器或外设频率同步输入
  • 低 VOUT 时,PWM 最短导通时间为 80ns
  • 单调启动至预偏置输出
  • 内部高电压 VCC 辅助电源稳压器
  • 连接至 VCC 的辅助偏置电源选项
  • 具有跟踪功能的可配置软启动
  • 精密待机及关断输入
    • 带磁滞的可编程输入 UVLO
  • 远程关断及待机控制
  • 逐周期过流保护
  • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 热增强型 20 引脚 HTSSOP 封装
  • 使用 LM5005 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5005 高压降压转换器具有使用最少的外部元件实现高效高压开关稳压器所需的全部功能。这款易于使用的转换器在 7V 至 75V 的输入电压范围内工作,可提供 2.5A 的最大输出电流。控制环路架构基于电流模式控制,使用仿真电流斜坡来实现高抗噪性。电流模式控制提供固有的线电压前馈、逐周期过流保护和简便的环路补偿。经仿真控制斜坡的使用减少了 PWM 电路的噪声敏感度,从而实现高输入电压应用中所必需的对极小占空比的可靠控制。

此器件具有 50kHz 至 500kHz 的电阻器可编程开关频率。为了降低 EMI,振荡器同步引脚允许多个 LM5005 稳压器自行同步或与外部时钟同步。其他保护特性包括可配置软启动、外部电源跟踪、具有自动恢复功能的热关断及远程关断功能。

LM5005 采用 20 引脚 HTSSOP 封装,该封装具有焊接到 PCB 上的外露焊盘,可实现低结至电路板热阻抗。使用 LM5005 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计方案。

LM5005 高压降压转换器具有使用最少的外部元件实现高效高压开关稳压器所需的全部功能。这款易于使用的转换器在 7V 至 75V 的输入电压范围内工作,可提供 2.5A 的最大输出电流。控制环路架构基于电流模式控制,使用仿真电流斜坡来实现高抗噪性。电流模式控制提供固有的线电压前馈、逐周期过流保护和简便的环路补偿。经仿真控制斜坡的使用减少了 PWM 电路的噪声敏感度,从而实现高输入电压应用中所必需的对极小占空比的可靠控制。

此器件具有 50kHz 至 500kHz 的电阻器可编程开关频率。为了降低 EMI,振荡器同步引脚允许多个 LM5005 稳压器自行同步或与外部时钟同步。其他保护特性包括可配置软启动、外部电源跟踪、具有自动恢复功能的热关断及远程关断功能。

LM5005 采用 20 引脚 HTSSOP 封装,该封装具有焊接到 PCB 上的外露焊盘,可实现低结至电路板热阻抗。使用 LM5005 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5005 具备宽输入电压范围的 75V、2.5A 降压开关稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-12-18
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018-7-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5005EVAL — 高电压 2.5A 降压稳压器评估模块

LM5005 High Voltage 2.5 Amp Buck Regulator

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM5005 PSpice Transient Model

SNVMAB6.ZIP (256 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM5005 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAL0.ZIP (4 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频