LM3550SP/NOPB

正在供货

具有自动 Vf 和 ESR 检测功能的 LED 闪光灯驱动器,适用于移动摄像机系统 | NHU | 20 | -30 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM3550SP/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3550SPX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (NHU) | 20
工作温度范围 (°C) -30 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM3550 的特性

  • Up to 5 A Flash Current
  • 4 Selectable Super-Capacitor Charge Voltage Levels (4.5 V, 5 V, 5.3 V, Optimized)
  • Adjustable Torch Current (60 mA to 200 mA)
  • Ambient Light or LED Thermal Sensing With Current Scaleback
  • Dedicated Indicator LED Current Source
  • No Inductor Required
  • Programmable Flash Pulse Duration, and Torch and Flash Currents via I2C-Compatible Interface
  • True Shutdown (LED Disconnect)
  • Flash Timeout Protection
  • Low Profile 20-Pin UQFN Package
    (3 mm × 2.5 mm × 0.8 mm)

LM3550 的说明

The LM3550 device is a low-noise, switched-capacitor DC-DC converter designed to operate as a current-limited and adjustable (up to 5.3 V) super-capacitor charger. The LM3550 features user-selectable termination voltages and provides one adjustable constant current output (up to 200 mA) and one NFET controller ideal for driving one or more high-current LEDs in a high-power flash mode or a low-power torch mode.

The LED current and flash pulse duration of the LM3550 can be programmed via an I2C-compatible interface. The STROBE pin allows the flash to be toggled via a flash-enable signal from a controller or camera module. The EOC pin sinks current when the output voltage reaches 95% of the final value.

The ALD/TEMP input pin allows either a light sensor to adjust the flash-current level based on the ambient light conditions, or it allows for over-temperature detection and protection of the LED during high-power operation or high ambient-temperature conditions.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3550SPX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息