封装信息
| 封装 | 引脚 TO-220 (NEB) | 3 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 100 |
| 包装数量 | 包装 45 | TUBE |
LM35 的特性
- 直接以摄氏温度(摄氏度)进行校准
- 线性 +10mV/°C 比例因子
- 0.5°C 的确保精度(25°C 时)
- 额定温度范围为 −55°C 至 150°C
- 适用于远程 应用
- 晶圆级修整实现低成本
- 工作电压范围 4V 至 30V
- 电流漏极小于 60µA
- 低自发热,处于静止的空气中时为 0.08°C
- 非线性典型值仅 ±¼°C
- 低阻抗输出,1mA 负载时为 0.1Ω
LM35 的说明
LM35 系列产品是高精度集成电路温度器件,其输出电压与摄氏温度成线性正比关系。相比于以开尔文温度校准的线性温度传感器,LM35 器件的优势在于使用者无需在输出电压中减去一个较大的恒定电压值即可便捷地实现摄氏度调节。LM35 器件无需进行任何外部校准或修整,可在室温下提供 ±¼°C 的典型精度,而在 −55°C 至 +150°C 的完整温度范围内提供 ±¾°C 的精度。晶圆级的修正和校准可确保更低的成本。LM35 器件具有低输出阻抗、线性输出和高精度内在校准功能,这些特性使得连接读取或控制电路变得尤为简单。此器件可使用单电源或正负电源供电。因为 LM35 器件仅需从电源中消耗 60µA 的电流,所以处于静止的空气中时具有不到 0.1°C 的极低自发热。LM35 器件额定工作温度范围为 −55°C 至 150°C,LM35C 器件额定工作温度范围 −40°C 至 110°C(−10° 时精度更高)。LM35 系列器件采用密封 TO 晶体管封装,LM35C、LM35CA 和 LM35D 器件采用塑料 TO-92 晶体管封装。LM35D 器件采用 8 引线表面贴装小外形封装和塑料 TO-220 封装。