LM35AH

正在供货

10mV/C、1C 高压模拟温度传感器 | NDV | 3 | -55 to 150

等同于: LM35AH.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS No
REACH Affected
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-NA-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-CAN (NDV) | 3
工作温度范围 (°C) -55 to 150
包装数量 | 包装 500 | SMALL T&R

LM35 的特性

  • 直接以摄氏温度(摄氏度)进行校准
  • 线性 +10mV/°C 比例因子
  • 0.5°C 的确保精度(25°C 时)
  • 额定温度范围为 −55°C 至 150°C
  • 适用于远程 应用
  • 晶圆级修整实现低成本
  • 工作电压范围 4V 至 30V
  • 电流漏极小于 60µA
  • 低自发热,处于静止的空气中时为 0.08°C
  • 非线性典型值仅 ±¼°C
  • 低阻抗输出,1mA 负载时为 0.1Ω

LM35 的说明

LM35 系列产品是高精度集成电路温度器件,其输出电压与摄氏温度成线性正比关系。相比于以开尔文温度校准的线性温度传感器,LM35 器件的优势在于使用者无需在输出电压中减去一个较大的恒定电压值即可便捷地实现摄氏度调节。LM35 器件无需进行任何外部校准或修整,可在室温下提供 ±¼°C 的典型精度,而在 −55°C 至 +150°C 的完整温度范围内提供 ±¾°C 的精度。晶圆级的修正和校准可确保更低的成本。LM35 器件具有低输出阻抗、线性输出和高精度内在校准功能,这些特性使得连接读取或控制电路变得尤为简单。此器件可使用单电源或正负电源供电。因为 LM35 器件仅需从电源中消耗 60µA 的电流,所以处于静止的空气中时具有不到 0.1°C 的极低自发热。LM35 器件额定工作温度范围为 −55°C 至 150°C,LM35C 器件额定工作温度范围 −40°C 至 110°C(−10° 时精度更高)。LM35 系列器件采用密封 TO 晶体管封装,LM35C、LM35CA 和 LM35D 器件采用塑料 TO-92 晶体管封装。LM35D 器件采用 8 引线表面贴装小外形封装和塑料 TO-220 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息