封装信息
封装 | 引脚 FCCSP (ABL) | 161 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 176 | JEDEC TRAY (10+1) |
IWR1642 的特性
- FMCW 收发器
- 集成式 PLL、发送器、接收器、基带和 A2D
- 76 至 81GHz 覆盖范围,具有 4GHz 的连续带宽
- 四个接收通道
- 两个发送通道
- 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲(计时)引擎
- TX 功率:12.5dBm
- RX 噪声系数:
- 14dB(76 至 77GHz)
- 15dB(77 至 81GHz)
- 1MHz 时的相位噪声:
- –95dBc/Hz(76 至 77GHz)
- –93dBc/Hz(77 至 81GHz)
- 内置的校准和自检(监控)
- 配备基于 ARM® Cortex®基于 ARM® Cortex®-R4F 的无线电控制系统
- 内置的固件 (ROM)
- 针对频率和温度进行自校准的系统
- 用于 FMCW 信号处理的 C674x DSP
- 片上存储器:1.5MB
- 用于物体跟踪、分类和接口控制的 Cortex-R4F 微控制器
- 支持自主模式(从 QSPI 闪存加载用户应用)
- 具有 ECC 的内部存储器
- 集成外设
- 多达 6 个 ADC 通道
- 多达 2 个 SPI 通道
- 多达 2 个 UART
- CAN 接口
- I2C
- GPIO
- 用于原始 ADC 数据和调试仪表的 2 通道 LVDS 接口
- IWR1642 高级 特性
- 嵌入式自监控,无需使用主机处理器
- 复基带架构
- 嵌入式干扰检测功能
- 电源管理
- 内置的 LDO 网络,可增强 PSRR
- I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
- 时钟源
- 支持频率为 40MHz 的外部振荡器
- 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
- 支持 40MHz 晶体与负载电容器相连接
- 轻松的硬件设计
- 0.65mm 间距、161 引脚 10.4mm × 10.4mm 覆晶 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 小尺寸解决方案
- 运行条件
- 结温范围:–40°C 至 105°C
IWR1642 的说明
IWR1642 器件是一款能够在 76 至 81GHz 频带中运行且基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器,具有高达 4GHz 的连续线性调频脉冲。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺进行构建,并且此解决方案在极小的封装中实现了前所未有的集成度。IWR1642 是适用于工业 应用 (如楼宇自动化、工厂自动化、无人机、物料处理、交通监控和监视)中的低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。
IWR1642 器件是一种自包含单芯片解决方案,能够简化 76 至 81GHz 频带中的毫米波传感器实施。IWR1642 包含一个具有内置 PLL 和模数转换器的单片实施 2TX、4RX 系统。IWR1642 还集成了 DSP 子系统,该子系统包含 TI 用于雷达信号处理的高性能 C674x DSP。该器件包含一个基于 ARM R4F 的处理器子系统,该子系统负责前端配置、控制和校准。简单编程模型更改可支持各种传感器实施,并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,该解决方案包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南、培训以及用户文档。