封装信息
封装 | 引脚 SO-MOD (DWE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ISOW7842 的特性
- 100 Mbps 数据速率
- 稳健可靠的隔离栅:
- 在 1 kVRMS 工作电压下预计寿命超过 100 年
- 隔离等级高达 5000 VRMS
- 浪涌抗扰度高达 10 kVPK
- ±100 kV/µs 最低 CMTI
- 集成式高效直流/直流转换器与片上变压器
- 3V 至 5.5V 宽电源电压范围
- 5V 或 3.3V 稳压输出
- 高达 0.65W 的输出功率
- 5V 至 5V;5V 至 3.3V:可用负载电流 ≥ 130 mA
- 3.3V 至 3.3V:可用负载电流 ≥ 75 mA
- 3.3V 至 5 V:可用负载电流 ≥ 40 mA
- 软启动可限制浪涌电流
- 过载和短路保护
- 热关断
- 默认输出:高电平和低电平选项
- 低传播延迟:13 ns(典型值,5V 电源)
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
- 低辐射
- 16 引脚宽体 SOIC 封装
- 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
- 安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK 增强型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- 符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准的 CSA 认证
- 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 认证
- 符合 EN 60950-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证
ISOW7842 的说明
ISOW784x 是一系列具有集成式高效电源转换器的高性能四通道增强型数字 隔离器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供最高可达 650 mW 的隔离式电源,可按各种输入和输出电压进行配置。因此, 得益于这些器件,空间受限的隔离式设计将不再需要单独的隔离式电源。