ISOTMP35BDFQR

正在供货

具有 10mV/°C 模拟输出的 1.2°C 基础隔离温度传感器 | DFQ | 7 | -40 to 150

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ISOTMP35BDFQR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DFQ) | 7
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

ISOTMP35 的特性

  • 稳健可靠的集成隔离栅:
    • 可承受的隔离电压:3000VRMS
    • 隔离工作电压:500VRMS
  • 隔离栅寿命:> 50 年
  • 温度传感器精度
    • ±0.5°C(25°C 时的典型值)
    • 0°C 至 70°C 范围内为 ±1.2°C(最大值)
    • -40°C 至 150°C 范围内为 ±2.5°C(最大值)
  • 工作电源电压范围:2.3V 至 5.5V
  • 正斜率传感器增益:10mV/°C(0°C 下,失调电压为 500mV)
  • 快速热响应:< 2 秒
  • 输出短路保护
  • 低功耗:9µA(典型值)
  • DFQ (SOIC-7) 封装
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3kVRMS 隔离

ISOTMP35 的说明

ISOTMP35 是业界先进的隔离温度传感器 IC,集成了隔离栅,可承受高达 3000VRMS 电压,具有一个模拟温度传感器,可在 –40°C 至 150°C 范围内实现 10mV/°C 的斜率。通过这种集成,可将传感器与高压热源(例如,高压 FET、IGBT 或高压接触器)置于同一位置,而无需昂贵的隔离电路。与通过将传感器放置在较远位置来满足隔离要求的方法相比,直接接触高压热源还可提供更高的精度和更快的热响应。

ISOTMP35 由 2.3V 至 5.5V 的非隔离式电源供电,可轻松集成到高压平面没有子稳压电源的应用中。

集成隔离栅满足 UL 1577 的要求。表面贴装封装(7 引脚 SOIC)可提供从热源到嵌入式热传感器的出色热流,更大限度地降低热质量并提供更精确的热源测量。这降低了对耗时热建模的需求,并通过减少由于制造和组装而产生的机械变化来提高系统设计裕度。

ISOTMP35 AB 类输出驱动器提供强大的 500µA 最高输出,可驱动高达 1000pF 的容性负载,并可直接连接到模数转换器 (ADC) 采样保持输入端。