ISO722MDR

正在供货

单通道数字隔离器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ISO722MDR.A, ISO722MDRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO722MD 已停产
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

ISO722M 的特性

  • 100Mbps 和 150Mbps 信令速率选项
  • 传播延迟为 12ns(典型值)。
  • 脉冲偏移为 0.5ns(典型值)。
  • 低功耗睡眠模式
  • 额定工作电压下的使用寿命典型值为 28 年(请参阅隔离寿命预测)

  • 高电磁抗扰度
  • 失效防护输出
  • 大多数光隔离器和磁隔离器的直接替代产品
  • 由 3.3V 和 5V 电源供电
  • -40°C 至 +125°C 工作温度范围
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1 认证

ISO722M 的说明

ISO721、ISO721M、ISO722 和 ISO722M 器件是数字隔离器,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅进行隔离。该隔离栅可提供符合 VDE 0884-17 标准、高达 4000VPK 的电隔离。与隔离式电源一起使用时,这些器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。

对二进制输入信号进行调理并转换为平衡的信号,然后由隔离层进行差分。跨越该隔离层,差分比较器可接收逻辑转换信息,然后相应地设置或重置触发器和输出电路。电路将跨越隔离层发送定期更新脉冲,以提供适当的直流输出电平。

如果没有接收到该直流刷新脉冲的时间超过 4µs,则输入被视为未通电或未被主动驱动,失效防护电路会将输出驱动至逻辑高电平状态。

这些器件需要两个 3.3V 和 5V 电源电压或二者的任意组合。通过 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压,所有输出均为 4mA CMOS。

ISO722 和 ISO722M 器件包含一个低电平有效输出使能端,当被驱动至高逻辑电平时,该使能端会将输出置于高阻抗状态并关闭内部偏置电路以节省功耗。

ISO721 和 ISO722 器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入端具有噪声滤波器,可防止持续时间高达 2ns 的瞬态脉冲传递到器件的输出端。

ISO721M 和 ISO722M 器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,但没有输入噪声滤波器和额外的传播延迟。ISO721M 器件的这些特性还可以实现低抖动运行。

ISO721、ISO721M、ISO722 和 ISO722M 器件的额定工作环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO722MD 已停产
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息