封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
ISO3086T 的特性
- 符合或超出 TIA/EIA-485-A 的要求
- 信号传输速率高达 20Mbps
- 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
- 热关断保护
- 效率典型值 > 60% (I LOAD = 100mA) - 参阅 SLUU469
- 低总线电容:7pF(典型值)
- 50kV/µs 瞬态抗扰度(典型值)
- 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
- 逻辑输入为 5V 容限
- 总线引脚 ESD 保护
- 总线引脚与 GND2 之间的 11kV HBM
- 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
- 安全及管理批准
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4242V PK 基本绝缘
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500V RMS 隔离
-
CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 标准
ISO3086T 的说明
ISO3086T 是一款隔离式差分线路收发器,集成有用于为隔离变压器提供一次侧电压的振荡器输出。该器件是面向 RS-485 和 RS422 应用的全双工差分线路收发器,可以很容易地针对半双工操作进行配置 (只需将 11 脚连接至 14 脚、12 脚连接至 13 脚即可)。
这类器件非常适合于长传输线路,因为此时接地环路被断开以提供大得多的共模电压范围。经测试,该器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间提供符合 VDE 标准且长达 1 分钟的 4242V PK 隔离。
所有带连线的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。此类隔离器件能够显著地提高保护水平并降低昂贵控制电路受损的风险。
ISO3086T 的规定使用温度范围为 -40℃ 至 85℃。