INA592IDRCR

正在供货

高精密(40µV 失调电压)、2MHz、88dB CMRR、低功耗、e-trim™ 差分放大器 | DRC | 10 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA592IDRCR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA592IDRCT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA592 的特性

  • 放大器 G = 1/2
  • 放大器 G = 2
  • 低失调电压:40µV(最大值)
  • 低失调电压漂移:±2µV/°C(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 18nV/√Hz
  • 低增益误差:±0.03%(最大值)
  • 高共模抑制:88 dB(最小值)
  • 高带宽:2MHz GBW
  • 低静态电流:每个放大器 1.1 mA
  • 高压摆率:18V/µs
  • 高容性负载驱动能力:500pF
  • 宽电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围: –40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 MSOP 和 SOIC,10 引脚 VSON

INA592 的说明

INA592 器件是一款低功耗、宽带宽差分放大器,由精密运算放大器 (op amp) 和精密电阻器网络组成。电阻器出色的跟踪性能 (TCR) 在全温度范围内保持增益精度和共模抑制。诸如低失调电压 40µV(最大值)、低温漂(最大值 2µV/°C)、高压摆率 (18V/µs) 和高达 500pF 的高容性负载驱动等独特的特性,使 INA592 成为稳健的高性能差分放大器,适用于各种高压工业级应用。内部运算放大器的共模范围扩展至负电源,从而使器件能够在单电源应用中运行。该器件采用单电源(4.5V 至 36V)或双电源(±2.25V 至 ±18V)运行。

差分放大器为许多常用电路奠定了基石。INA592 提供此电路功能,而无需使用昂贵的精密电阻器网络。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA592IDRCT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息