INA2133U

正在供货

1.5MHz、450µV 失调电压、0.95mA 功耗、双路、精密差分放大器 | D | 14 | -55 to 125

等同于: INA2133U.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

INA2143U 正在供货 双通道、高速 (5V/µs)、250µV 失调电压、g= 10 或 g= 0.1 精密差分放大器 | D | 14 | -55 to 125 Improved offset, more gain options with narrowed common-mode voltage

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 INA2133 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 50 | TUBE

INA2133 的特性

  • 单通道和双通道版本
  • 低失调电压:±450µV(最大值)
  • 低失调电压漂移:±5µV/°C(最大值)
  • 低增益误差:0.05%(最大值)
  • 高带宽:1.5MHz
  • 高压摆率:
    • 5V/µs (CSO: SHE)
    • 20V/µs (CSO: RFB)
  • 快速稳定时间:5.5µs 更改为 0.01%
  • 低静态电流:950µA
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V

INA2133 的说明

INA133 和 INA2133 的转换率高,单位增益差分放大器由配有精密电阻器网络的精密运算放大器组成。片上电阻器经过激光微调,可实现准确增益和高共模抑制。电阻器出色的跟踪性能 (TCR) 在全温度范围内保持增益精度和共模抑制。INAx133 可在 ±2.25V 至 ±18V(+4.5V 至 +36V 的单电源)的宽电源电压范围内运行且输入共模电压范围超出了正负电源轨。

差分放大器是许多常用电路的基础。INAx133 可为成本优化型设计提供这种精密电路功能。

INA133 单通道版本采用 SOIC-8 表面贴装封装。INA2133 双通道版本采用 SOIC-14 封装。指定两者在工业级 –40°C 至 +85°C 温度范围内运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息