封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 90 | TUBE |
INA1651 的特性
- 高共模抑制:
91dB(典型值) - 高输入阻抗:1MΩ 差分
- 超低噪声:–104.7dBu,未加权
- 超低总谐波失真 + 噪声:
–120dB THD+N(22dBu,22kHz 带宽) - 高带宽:2.7MHz
- 低静态电流:6mA(INA1651,典型值)
- 短路保护
- 集成电磁干扰 (EMI) 滤波器
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
- 采用小型 14 引脚 TSSOP 封装
INA1651 的说明
双通道 INA1650 和单通道 INA1651 (INA165x) SoundPlus™音频线路接收器可实现 91dB 的超高共模抑制比 (CMRR),同时对于 22dBu 信号电平可在 1kHz 时保持 –120dB 的超低 THD+N。片上电阻器的精密匹配特性为 INA165x 器件提供了出色的 CMRR 性能。这些电阻器具有远远优于外部组件的匹配特性,并且不受印刷电路板 (PCB) 布局所导致的失配问题的影响。不同于其他线路接收器产品,INA165x CMRR 在额定温度范围内能保持特性不变,经生产测试可在各种应用中提供始终如一的 性能。
INA165x 器件支持 ±2.25V 到 ±18V 的宽电源电压范围,电源电流为 10.5mA。除线路接收器通道之外,INA165x 还包含一个缓冲的中间电压基准输出,因此可将其配置为用于双电源或单电源 应用。中间电源输出可用作信号链中其他模拟电路的偏置电压。这些器件额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。