封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
INA149 的特性
- 共模电压范围: ±275 V
- 最小 CMRR: –40°C 至 125°C 时为 90 dB
- DC 规范
- 最大偏移电压: 1100 μV
- 最大偏移电压漂移: 15 μV/°C
- 最大增益误差: 0.02%
- 最大增益漂移误差: 10 ppm/°C
- 最大增益非线性值: 0.001% FSR
- AC 性能:
- 带宽: 500 kHz
- 典型转换率: 5 V/μs
- 宽电源电压范围: ±2.0 V 至 ±18 V
- 最大静态电流: 900 μA
- ±15-V 电源的输出摆幅: ±13.5 V
- 输入保护
- 共模电压: ±500 V
- 差分电压: ±500 V
INA149 的说明
INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入共模电压范围。 它是一款包含有高精度运算放大器和集成薄膜电阻器网路的单一单片器件。 在共模信号电压高达 ±275 V时,INA149 可以准确测量较小的差分电压。INA149 输入受到最高 500 V 的瞬时共模电压或者的差分负载的保护。
在很多无需电流隔离的应用中,INA149 可以取代隔离放大器。 此功能可以省去昂贵的隔离的输入端电源并去除相关纹波、噪音和静态电流。 INA149 出色的 0.0005% 非线性和 500-kHz 带宽特性使之优于传统隔离放大器。
INA149 与 INA117- 和 INA148-类型高共模电压放大器引脚兼容并且提供优于上述两设备的性能。 INA149 采用 SOIC-8 封装,额定拓展工业工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。