INA149AID

正在供货

高共模电压差分放大器 | D | 8 | -40 to 125

等同于: INA149AID.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA149AIDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

INA149 的特性

  • 共模电压范围: ±275 V
  • 最小 CMRR: –40°C 至 125°C 时为 90 dB
  • DC 规范
    • 最大偏移电压: 1100 μV
    • 最大偏移电压漂移: 15 μV/°C
    • 最大增益误差: 0.02%
    • 最大增益漂移误差: 10 ppm/°C
    • 最大增益非线性值: 0.001% FSR
  • AC 性能:
    • 带宽: 500 kHz
    • 典型转换率: 5 V/μs
  • 宽电源电压范围: ±2.0 V 至 ±18 V
    • 最大静态电流: 900 μA
    • ±15-V 电源的输出摆幅: ±13.5 V
  • 输入保护
    • 共模电压: ±500 V
    • 差分电压: ±500 V

INA149 的说明

INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入共模电压范围。 它是一款包含有高精度运算放大器和集成薄膜电阻器网路的单一单片器件。 在共模信号电压高达 ±275 V时,INA149 可以准确测量较小的差分电压。INA149 输入受到最高 500 V 的瞬时共模电压或者的差分负载的保护。

在很多无需电流隔离的应用中,INA149 可以取代隔离放大器。 此功能可以省去昂贵的隔离的输入端电源并去除相关纹波、噪音和静态电流。 INA149 出色的 0.0005% 非线性和 500-kHz 带宽特性使之优于传统隔离放大器。

INA149 与 INA117- 和 INA148-类型高共模电压放大器引脚兼容并且提供优于上述两设备的性能。 INA149 采用 SOIC-8 封装,额定拓展工业工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA149AIDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息