INA134PA

已停产

单通道、音频差分线路接收器,0dB (G=1) | P | 8 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
INA134PA 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

INA134UA/2K5 正在供货 单通道、音频差分线路接收器,0dB (G=1) | D | 8 | -40 to 85 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 INA134 信息

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (P) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

INA134 的特性

  • SINGLE AND DUAL VERSIONS
  • LOW DISTORTION: 0.0005% at f = 1kHz
  • HIGH SLEW RATE: 14V/µs
  • FAST SETTLING TIME: 3µs to 0.01%
  • WIDE SUPPLY RANGE: ±4V to ±18V
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 2.9mA max
  • HIGH CMRR: 90dB
  • FIXED GAIN = 0dB (1V/V)
  • PACKAGES:
    • SINGLE: 8-PIN DIP, SO-8
    • DUAL: 14-PIN DIP, SO-14

INA134 的说明

The INA134 and INA2134 are differential line receivers consisting of high performance op amps with on-chip precision resistors. They are fully specified for high performance audio applications and have excellent ac specifications, including low distortion (0.0005% at 1kHz) and high slew rate (14V/µs), assuring good dynamic response. In addition, wide output voltage swing and high output drive capability allow use in a wide variety of demanding applications. The dual version features completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction, even when overdriven or overloaded.

The INA134 and INA2134 on-chip resistors are laser trimmed for accurate gain and optimum common-mode rejection. Furthermore, excellent TCR tracking of the resistors maintains gain accuracy and common-mode rejection over temperature. Operation is guaranteed from ±4V to ±18V (8V to 36V total supply).

The INA134 is available in 8-pin DIP and SO-8 surface-mount packages. The INA2134 comes in 14-pin DIP and SO-14 surface-mount packages. Both are specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息