封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 75 | TUBE |
INA133 的特性
- 单通道和双通道版本
- 低失调电压:±450µV(最大值)
- 低失调电压漂移:±5µV/°C(最大值)
- 低增益误差:0.05%(最大值)
- 高带宽:1.5MHz
- 高压摆率:5V/µs
- 快速稳定时间:5.5µs 更改为 0.01%
- 低静态电流:950µA
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
INA133 的说明
INA133 和 INA2133 的转换率高,单位增益差分放大器由配有精密电阻器网络的精密运算放大器组成。片上电阻器经过激光微调,可实现准确增益和高共模抑制。电阻器出色的跟踪性能 (TCR) 在全温度范围内保持增益精度和共模抑制。INAx133 可在 ±2.25V 至 ±18V(+4.5V 至 +36V 的单电源)的宽电源电压范围内运行且输入共模电压范围超出了正负电源轨。
差分放大器是许多常用电路的基础。INAx133 可为成本优化型设计提供这种精密电路功能。
INA133 单通道版本采用 SOIC-8 表面贴装封装。INA2133 双通道版本采用 SOIC-14 封装。指定两者在工业级 –40°C 至 +85°C 温度范围内运行。