封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUA) | 42 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
HD3SS3415 的特性
- 兼容多种运行速率高达 12Gbps 的接口标准,包括 PCI Express Gen III 和 USB 3.0
- -3dB 差分带宽宽达 8GHz 以上
- 出色动态特性(4GHz 时)
- 串扰 = -35dB
- 断开隔离 = –19dB
- 插入损耗 = –1.5dB
- 回波损耗 = –11dB
- VDD 运行电压范围为 3.3V ± 10%
- 小型 3.5mm × 9mm、42 引脚 WQFN 封装
- 普遍使用的行业标准引脚布局
应用
- 台式机和笔记本个人电脑 (PC)
- 服务器/储存区网络
- PCI EXPress 背板
- 共享 I/O 端口
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
HD3SS3415 的说明
HD3SS3415 是一款高速无源开关,能够切换四个差分通道, 包括 在 PC/服务器应用中将两条完整 PCI Express x1 信道从一个源切换到两个目标位置之一。凭借双向功能,HD3SS3415 还 支持 一个目标设备与两个源设备相连,例如两个平台共享一个外设。HD3SS3415 具备一个单一控制线路(SEL 引脚),可用于控制端口 A 与端口 B 或者端口 C 之间的信号路径。
HD3SS3415 采用行业标准的 42 引脚 WQFN 封装,封装尺寸与其他几家供应商提供的器件相同。该器件在 0°C 至 70°C 的完整温度范围内由 3.3V 单电源供电运行。
HD3SS3415 是一款通用的四通道高速复用/解复用型开关,可用于在电路板上的两个不同位置间路由高速信号。虽然 HD3SS3415 专为 PCI Express Gen III 应用而设计,不过也支持多种差分幅值 <1800 mVpp 且共模电压 < 2V 的其他高速数据协议,如同 USB 3.0 和 DisplayPort 1.2 一样。该器件的一个选择输入 (SEL) 引脚可通过系统内或微控制器的一个可用 GPIO 引脚轻松控制。