ZHCS832C March 2012 – October 2015 HD3SS3415
PRODUCTION DATA.
HD3SS3415 是一款高速无源开关,能够切换四个差分通道, 包括 在 PC/服务器应用中将两条完整 PCI Express x1 信道从一个源切换到两个目标位置之一。凭借双向功能,HD3SS3415 还 支持 一个目标设备与两个源设备相连,例如两个平台共享一个外设。HD3SS3415 具备一个单一控制线路(SEL 引脚),可用于控制端口 A 与端口 B 或者端口 C 之间的信号路径。
HD3SS3415 采用行业标准的 42 引脚 WQFN 封装,封装尺寸与其他几家供应商提供的器件相同。该器件在 0°C 至 70°C 的完整温度范围内由 3.3V 单电源供电运行。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
HD3SS3415 | WQFN (42) | 9.00mm x 3.50mm |