HD3SS3220RNHT

正在供货

带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器 | RNH | 30 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: HD3SS3220RNHT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

HD3SS3220RNHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RNH) | 30
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

HD3SS3220 的特性

  • 集成了 2:1 超高速多路复用器的 USB Type-C 端口控制器
  • 符合 USB Type-C™ 规范
  • 支持 USB 3.1 G1和 G2,速率高达 10Gbps
  • 支持高达 15W 的电力输送与 3A 电流的广播和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - DFP/供电端
    • 仅设备 – UFP/受电端
    • 双角色端口 - DRP
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • 对于有源电缆的 V(BUS) 检测和 VCONN 支持
  • 支持音频和调试附件
    • HD3SS3220 - 支持音频和调试 (UFP/DFP/DRP)
    • HD3SS3220L - 无音频附件,仅支持 UFP 作为调试附件
  • 支持 Try.SRC 和 Try.SNK DRP 模式
  • 通过通用输入/输出 (GPIO) 和 I2C 控制配置
  • 低工作电流和待机电流消耗
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

HD3SS3220 的说明

HD3SS3220 是一款具有 USB 超高速 (SS) 2:1 多路复用器的 DRP 端口控制器。该器件为实现 USB Type-C 的生态系统提供通道配置 (CC) 逻辑和 5V VCONN 电源。HD3SS3220 可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此非常适合任何应用。

根据 Type-C 规范,HD3SS3220 在 DRP 模式下会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻来确定 USB 端口的连接时间及端口角色。连接 USB 端口后、CC 逻辑也决定电缆的方向,并相应地配置 USB SS 多路复用器。最后,CC 逻辑将分别在 DFP 和 UFP 模式下广播或检测 Type-C 电流模式(默认、中等或高)。

集成多路复用器的出色动态特性使得在切换到 SS 信号眼图时衰减最小,且几乎不会增加抖动。尽管 RX 和 TX 通道具有不同的共模电压,但该器件的开关路径会部署具有相同结果的自适应共模电压跟踪。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

HD3SS3220RNHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息