HD3SS3220IRNHT

正在供货

带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器 | RNH | 30 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: HD3SS3220IRNHT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

HD3SS3220IRNHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RNH) | 30
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

HD3SS3220 的特性

  • 集成了 2:1 超高速多路复用器的 USB Type-C 端口控制器
  • 符合 USB Type-C™ 规范
  • 支持 USB 3.1 G1和 G2,速率高达 10Gbps
  • 支持高达 15W 的电力输送与 3A 电流的广播和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - DFP/供电端
    • 仅设备 – UFP/受电端
    • 双角色端口 - DRP
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • 对于有源电缆的 V(BUS) 检测和 VCONN 支持
  • 支持音频和调试附件
    • HD3SS3220 - 支持音频和调试 (UFP/DFP/DRP)
    • HD3SS3220L - 无音频附件,仅支持 UFP 作为调试附件
  • 支持 Try.SRC 和 Try.SNK DRP 模式
  • 通过通用输入/输出 (GPIO) 和 I2C 控制配置
  • 低工作电流和待机电流消耗
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

HD3SS3220 的说明

HD3SS3220 是一款具有 USB 超高速 (SS) 2:1 多路复用器的 DRP 端口控制器。该器件为实现 USB Type-C 的生态系统提供通道配置 (CC) 逻辑和 5V VCONN 电源。HD3SS3220 可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此非常适合任何应用。

根据 Type-C 规范,HD3SS3220 在 DRP 模式下会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻来确定 USB 端口的连接时间及端口角色。连接 USB 端口后、CC 逻辑也决定电缆的方向,并相应地配置 USB SS 多路复用器。最后,CC 逻辑将分别在 DFP 和 UFP 模式下广播或检测 Type-C 电流模式(默认、中等或高)。

集成多路复用器的出色动态特性使得在切换到 SS 信号眼图时衰减最小,且几乎不会增加抖动。尽管 RX 和 TX 通道具有不同的共模电压,但该器件的开关路径会部署具有相同结果的自适应共模电压跟踪。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

HD3SS3220IRNHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +