封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RNH) | 30 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
HD3SS3220 的特性
- 集成了 2:1 超高速多路复用器的 USB Type-C 端口控制器
- 兼容 USB Type-C™ 规格
- 支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 G1 和 G2
- 支持高达 15W 的电力输送与 3A 电流的广播和检测
- 模式配置
- 仅主机 - DFP/供电端
- 仅设备 – UFP/受电端
- 双角色端口 – DRP
- 通道配置 (CC)
- USB 端口连接检测
- 电缆方向检测
- 角色检测
- Type-C 电流模式(默认、中等和高)
- 对于有源电缆的 V (BUS) 检测和 VCONN 支持
- 音频和调试附件支持
- 支持 Try.SRC 和 Try.SNK DRP 模式
- 通过通用输入/输出 (GPIO) 和 I 2C 控制配置
- 工作和待机电流消耗都很低
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
HD3SS3220 的说明
HD3SS3220 是一款具有 USB 超高速 (SS) 2:1 多路复用器的 DRP 端口控制器。该器件为实现 USB Type-C 的生态系统提供通道配置 (CC) 逻辑和 5V VCONN 电源。HD3SS3220 可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此非常适合任何应用。
根据 Type-C 规范,HD3SS3220 在 DRP 模式下会交替将自身配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口以及其端口角色。连接 USB 端口后,CC 逻辑还将确定电缆方向并相应地配置 USB SS 多路复用器。最后,CC 逻辑将分别在 DFP 和 UFP 模式下广播或检测 Type-C 电流模式(默认、中等或高)。
集成的多路复用器具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现转换,并且附加抖动极少。尽管 RX 和 TX 通道的共模电压不同,但是该器件的开关路径会部署自适应共模电压跟踪功能,确保两通道相同。