封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RKS) | 20 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
HD3SS3212 的特性
- 提供面向支持 USB3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C™ 生态系统的复用器/解复用器解决方案
- 兼容 MIPI DSI/CSI、FPDLinkIII、LVDS 和 PCIE 的第 II 代和第 III 代
- 运行速率高达 10Gbps
- -3dB 差分带宽宽达 8GHz 以上
- 出色动态特性(5GHz 时)
- 串扰 = –32dB
- 断开隔离 = –19dB
- 插入损耗 = –1.6dB
- 回波损耗 = –12dB
- 双向“复用/解复用”差分开关
- 支持 0 到 2V 共模电压
- 单电源电压 VCC:3.3V±10%
- 0°C 至 70°C 的商用温度范围 (HD3SS3212RKS)
- -40°C 至 85°C 的工业温度范围 (HD3SS3212IRKS)
应用
- USB Type-C™ 生态系统
- 台式机和笔记本个人电脑 (PC)
- 服务器/储存区网络
- PCI EXPress 背板
- 共享 I/O 端口
- FPDLinkII 和 FPDLinkIII 开关
All trademarks are the property of their respective owners.
HD3SS3212 的说明
HD3SS3212 是一款高速双向无源开关,可采用复用或解复用两种配置,适用于支持 USB3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C™ 应用。 该器件可通过控制引脚 SEL 在两个差分通道(端口 B 到端口 A,或者端口 C 到端口 A)间切换。
HD3SS3212 是一款通用模拟差分无源开关,可满足任何高速接口应用对于 0-2V 共模电压范围和差分幅值高达 1800mVpp 的差分信令的需求。 该器件采用自适应跟踪,可确保信道在整个共模电压范围内保持不变。
该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。 该器件在工作模式下的功耗 < 2mW,关断模式下的功耗 < 20µW(可通过 OEn 引脚切换模式)。