HD3SS212

正在供货

支持 AUX 开关的 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 1:2/2:1 差动多路复用器

产品详情

Type Mux Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 5.4 Number of channels 2 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Type Mux Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 5.4 Number of channels 2 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105
NFBGA (ZXH) 48 25 mm² 5 x 5
  • 符合 DisplayPort 1.2 电气标准
  • 2:1 开关支持高达 5.4Gbps 的数据速率
  • 支持 HPD 切换
  • –3dB 差分带宽宽达 5.4GHz 以上
  • 出色的动态特性(2.7GHz 时)
    • 串扰 = -50dB
    • 隔音 = -22dB
    • 插入损耗 = –1.4dB
    • 回损 = -11dB
    • 最大位间偏斜 = 4ps
  • VDD 工作范围 3.3V ± 10%
  • 小型 5mm x 5mm x 1mm 48 焊球 nFBGA 封装
  • 输出使能 (oe) 引脚禁用开关以省电
  • 功耗
    • HD3SS212 <10mW(OE = L 时的待机功耗 <30µW)
  • 符合 DisplayPort 1.2 电气标准
  • 2:1 开关支持高达 5.4Gbps 的数据速率
  • 支持 HPD 切换
  • –3dB 差分带宽宽达 5.4GHz 以上
  • 出色的动态特性(2.7GHz 时)
    • 串扰 = -50dB
    • 隔音 = -22dB
    • 插入损耗 = –1.4dB
    • 回损 = -11dB
    • 最大位间偏斜 = 4ps
  • VDD 工作范围 3.3V ± 10%
  • 小型 5mm x 5mm x 1mm 48 焊球 nFBGA 封装
  • 输出使能 (oe) 引脚禁用开关以省电
  • 功耗
    • HD3SS212 <10mW(OE = L 时的待机功耗 <30µW)

HD3SS212 是一款高速无源开关,能够在应用中将两个完全 DisplayPort 4 通道端口从两个源之一切换到一个目标位置。对于 DisplayPort 应用,HD3SS212 还支持辅助 (AUX) 和热插拔检测 (HPD) 信号的切换。HPD 路径是一个缓冲器,此缓冲器在 HPDC 线路上要求一个 125kΩ 下拉电阻。

一个典型应用将是包含 2 个图形处理单元 (GPU) 的主板,这些处理单元需要驱动一个 DisplayPort 负输出。GPU 由 Dx_SEL 引脚选择。HD3SS212 采用 48 焊球 bfBGA 封装方式,并在 -40°C 至 105°C 的完全工业温度范围内由 3.3V 单电源供电运行。

HD3SS212 是一款高速无源开关,能够在应用中将两个完全 DisplayPort 4 通道端口从两个源之一切换到一个目标位置。对于 DisplayPort 应用,HD3SS212 还支持辅助 (AUX) 和热插拔检测 (HPD) 信号的切换。HPD 路径是一个缓冲器,此缓冲器在 HPDC 线路上要求一个 125kΩ 下拉电阻。

一个典型应用将是包含 2 个图形处理单元 (GPU) 的主板,这些处理单元需要驱动一个 DisplayPort 负输出。GPU 由 Dx_SEL 引脚选择。HD3SS212 采用 48 焊球 bfBGA 封装方式,并在 -40°C 至 105°C 的完全工业温度范围内由 3.3V 单电源供电运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HD3SS212 5.4Gbps DisplayPort 1.2 2 选 1 差动开关 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 17日
* 用户指南 HSSC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned 2022年 5月 8日
应用手册 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 14日
应用手册 根据带宽选择无源多路复用器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

HD3SS212 HSpice Model

SLAM143.ZIP (115 KB) - HSpice Model
仿真模型

HD3SS212 S-Parameter Model

SLAM333.ZIP (596 KB) - S-Parameter Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZXH) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频