FDC1004DGST

已停产

具有适用于 EMC 保护的源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位电容数字转换器 | DGS | 10 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
FDC1004DGST 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

FDC1004DGSR 正在供货 具有适用于 EMC 保护的源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位电容数字转换器 | DGS | 10 | -40 to 125 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

FDC1004DGSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 FDC1004 信息

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

FDC1004 的特性

  • 输入范围:±15pF
  • 测量分辨率:0.5fF
  • 最大偏移电容:100pF
  • 可编程输出速率:100/200/400S/s
  • 最大屏蔽负载:400pF
  • 电源电压:3.3V
  • 温度范围:–40° 至 125°C
  • 电流消耗:
    • 有效:750µA
    • 待机:29µA
  • 接口:I2C
  • 通道数量:4

FDC1004 的说明

采用接地电容传感器的电容式感应是一种具有超低功耗、低成本和高分辨率的非接触式感应技术,适用于接近感应、手势识别、材料分析和远程液位感应等各类应用。电容式感应系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。

FDC1004 是一款高分辨率、4 通道电容数字转换器,用于实现电容式感应解决方案。每个通道的满量程范围均为 ±15pF,可处理高达 100pF 的传感器偏移电容,该偏移电容既可以在内部编程,也可以是一个外部电容,用于跟踪环境随时间和温度的变化。凭借高偏移电容,可以使用远程传感器。

此外,FDC1004 还包含用于实现传感器屏蔽的屏蔽驱动器,不但可降低电磁干扰 (EMI),而且有助于聚焦电容传感器的感应方向。FDC1004 外形小巧,非常适合空间受限类应用。FDC1004 采用 10 引脚 WSON 和 VSSOP 封装,并且具有一个用于连接 MCU 的 I2C 接口。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

FDC1004DGSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +