封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ESD862 的特性
- 工作电压 36V
- 50nA 低漏电流(最大值)
- IEC 61000-4-2 ESD 保护:
- ±25kV 接触放电,±25kV 气隙放电 (ESD852 SOT-23)
- ±20kV 接触放电,±20kV 气隙放电 (ESD852 DFN1110-3)
- ±18kV 接触放电,±18kV 气隙放电 (ESD862)
- IEC 61000-4-5 (8/20µs) 防护能力:
- 4.3A (ESD852 SOT-23)
- 3.8A (ESD852 DFN1110-3)
- 3.1A (ESD862)
- 双向 ESD 保护
- 低 I/O 电容:
- 2.8pF 典型 (ESD852 SOT-23)
- 3.0pF 典型 (ESD852 DFN1110-3)
- 2.6pF 典型 (ESD862)
- 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
ESD862 的说明
ESD8x2 器件是用于 USB 电力传输 (USB-PD) 和工业接口的双向 ESD 保护二极管。这些器件旨在耗散达到或超过 IEC 61000-4-2 标准所规定最高水平(±25kV 接触放电和气隙放电、±20kV 接触放电和气隙放电,或 ±18kV 接触放电和气隙放电)的 ESD。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护至关重要,因为工业系统对鲁棒性和可靠性的要求很高。
这些器件具有每通道低 IO 电容和提供两条 IO 线路的引脚排列,可防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。ESD852 的 IPP = 4.3A(8/20µs 浪涌波形)能力使其非常适用于保护 USB VBUS 和工业 I/O 线路免受瞬态浪涌事件的影响。此外,ESD8x2 的 2.8pF 或 2.6pF 线路电容适用于保护 USB 电力传输的低速信号和工业应用的 IO 信号。