2-pin (DYA) package image

ESD751DYARQ1 正在供货

适用于 LIN 和车载网络的汽车 1.6pF、±24V、±22kV ESD 保护二极管

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ESD751DYARQ1.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-5X3 (DYA) | 2
工作温度范围 (°C) -55 to 150
包装数量 | 包装 8,000 | LARGE T&R

ESD751-Q1 的特性

  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30kV、±22kV 或 ±15kV 接触放电
    • ±30kV、±22kV 或 ±15kV 气隙放电
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
    • ±25kV、±20kV 或 ±12kV 接触放电
    • ±25kV、±20kV 或 ±12kV 气隙放电
  • 24V 工作电压
  • 双向 ESD 保护
  • 低钳位电压可保护下游元件
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • I/O 电容 = 2.3pF、1.6pF 或 1.1pF(典型值)
  • 采用业界通用封装:SOD-323 (DYF)、SOD-523 (DYA) 和 0402 尺寸无引线封装 (DPY)
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)

ESD751-Q1 的说明

ESD1LIN24-Q1、ESD751-Q1 和 ESD761-Q1 是适用于本地互连网络 (LIN) 的单通道低电容双向 ESD 保护器件。这些器件旨在耗散超过 IEC 61000-4-2 国际标准所规定最高水平(分别为 ±30kV 接触放电、±30kV 气隙放电,±22kV 接触放电、±22kV 气隙放电以及 ±15kV 接触放电、±15kV 气隙放电)的接触 ESD 冲击。低动态电阻和低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护很关键,因为汽车系统在控制安全设备时需要高度的稳健性和可靠性。

ESD1LIN24-Q1 和 ESD751-Q1 均采用引线式封装,可轻松实现直通式布线。

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息