封装信息
| 封装 | 引脚 X1SON (DPY) | 2 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 10,000 | LARGE T&R |
ESD601 的特性
- IEC 61000-4-2 ESD 保护:
- ±15kV 接触放电
- ±15kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护:
- 2.7A (8/20µs)
- I/O 电容:0.3pF(典型值)
- 超低漏电流:1nA(典型值)
- 低动态电阻:0.9Ω(典型值)
- 业界通用 0402 封装
ESD601 的说明
ESD601 是一款双向 ESD 保护二极管。ESD601 采用业界通用 0402 (DPY) 封装,并提供 15kV 的 IEC 61000-4-2 保护级别。根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值脉冲电流高达 2.7A 的 8/20µs 浪涌。
低电容和低漏电流可确保在各种系统和应用中免受瞬态事件的影响。这种保护对于许多应用(例如更小的外形尺寸和更快的数据速率)来说至关重要,这些应用随着时间的推移越来越普遍。