ESD551-Q1
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 空气间隙放电
- ISO 10605(150pF、330Ω 和 330pF、330Ω)ESD 保护
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 7A (8/20µs)
- IO 电容:
- 2.8pF(典型值)
- 超低漏电流:100nA(最大值)
- 节省空间的业界通用 0402 封装 (1.0mm × 0.6mm)
- 符合 AEC-Q101 标准
ESD551-Q1 是一款双向 ESD 保护二极管,用于保护电源线路、低速数据线路和其他 I/O 端口。ESD551-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。
该器件具有 2.8pF(典型值)IO 电容,可为 RS232/485 等协议提供数据线路保护。指定了极低动态电阻 (0.29Ω) 和钳位电压(16A TLP 时为 22.5V),可针对瞬态事件提供系统级保护。
30kV ESD 额定值和 7A 浪涌在小型封装中提供了强大的瞬态保护,可在空间受限的应用中保护 12V 电源轨。
ESD551-Q1 采用业界通用的 0402 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ESD551-Q1 采用 0402 封装的单通道汽车级 ±30kV 双向 ESD 二极管 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-6 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |