ESD441DPYR

正在供货

采用 0201 封装的 1pF、5.5V、30KV ESD 保护器件 | DPY | 2 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X1SON (DPY) | 2
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 10,000 | LARGE T&R

ESD441 的特性

  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 6A (8/20µs)
  • IO 电容:
    • 1pF(典型值)
  • 直流击穿电压:7V(典型值)
  • 超低漏电流:50nA(最大值)
  • 超低的 ESD 钳位电压
    • 16A TLP 时为 7.6V
    • RDYN:0.1Ω(I/O 至 GND)
  • 低插入损耗:2GHz(–3dB 带宽)
  • 支持速率高达 4Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 节省空间的业界通用封装:0201 (0.6mm × 0.3mm) 与 0402 (1.0mm × 0.6mm)

ESD441 的说明

ESD441 是一款单向 ESD 保护二极管,用于保护数据线路和其他 I/O 端口。ESD441 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

该器件具有 1pF(典型值)IO 电容,可为 USB 2.0 等协议提供高速接口保护。指定了极低动态电阻 (0.1Ω) 和钳位电压(16TLP 时为 7.6V),可针对瞬态事件提供系统级保护。

30kV ESD 等级和 6 A 浪涌采用微型封装,可提供强大的瞬态保护,用于保护便携式电子产品和其他空间狭小应用(如可穿戴设备)中的 5.5 V 电源轨。

ESD441 采用业界通用的 0201 和 0402 封装。