封装信息
| 封装 | 引脚 X2SON (DPL) | 2 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 15,000 | LARGE T&R |
ESD441 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 6A (8/20µs)
- IO 电容:
- 1pF(典型值)
- 直流击穿电压:7V(典型值)
- 超低漏电流:50nA(最大值)
- 超低的 ESD 钳位电压
- 16A TLP 时为 7.6V
- RDYN:0.1Ω(I/O 至 GND)
- 低插入损耗:2GHz(–3dB 带宽)
- 支持速率高达 4Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
- 节省空间的业界通用封装:0201 (0.6mm × 0.3mm) 与 0402 (1.0mm × 0.6mm)
ESD441 的说明
ESD441 是一款单向 ESD 保护二极管,用于保护数据线路和其他 I/O 端口。ESD441 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。
该器件具有 1pF(典型值)IO 电容,可为 USB 2.0 等协议提供高速接口保护。指定了极低动态电阻 (0.1Ω) 和钳位电压(16TLP 时为 7.6V),可针对瞬态事件提供系统级保护。
30kV ESD 等级和 6 A 浪涌采用微型封装,可提供强大的瞬态保护,用于保护便携式电子产品和其他空间狭小应用(如可穿戴设备)中的 5.5 V 电源轨。
ESD441 采用业界通用的 0201 和 0402 封装。