ESD411DPLR

正在供货

5.5V, bidirectional ultra-low capacitance ESD protection diode for high-speed interface | DPL | 2 | -55 to 155

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2SON (DPL) | 2
工作温度范围 (°C) -55 to 155
包装数量 | 包装 10,000 | LARGE T&R

ESD411 的特性

  • IEC 61000-4-2 ESD 保护
    • ±10kV 接触放电和空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 1.5A (8/20µs)
  • IO 电容:0.3pF(典型值)
  • 支持速率高达 12Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-55°C 至 +150°C

ESD411 的说明

ESD411 是一款单向 ESD 保护二极管,用于保护数据线路和其他 I/O 端口。ESD411 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±10kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

该器件具有 0.3pF(典型值)IO 电容,可为 USB 2.0 等协议提供高速接口保护。指定了极低动态电阻 (0.39Ω) 和钳位电压(1.5A 时为 7.4V),可针对瞬态事件提供系统级保护。

该器件采用微型封装并具有 10kV ESD 等级和 1.5A 浪涌,可提供强大的瞬态保护,用于保护汽车、个人电子产品和其他空间受限类应用中的 5.5V 及以下的高速数据线路。

ESD411 采用业界通用的 0201 封装。